Barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con frecuencias de conmutación hasta 14.000 Hz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-position-opl_opu-2240x1260-01.jpg?v=-56841503)
Detección precisa de piezas muy pequeñas o en aplicaciones con velocidades muy altas, adaptación individual a través de IO-Link
- Rápida puesta en marcha sin ajuste entre el emisor y el receptor
- Sencillo ajuste a través de potenciómetro o IO-Link
- Modos específicos para la aplicación a través de IO-Link
- Indicación de suciedad gracias el control permanente de la cantidad de luz a través de IO-Link
Barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo
Los nuevos equipos de ifm se utilizan para la supervisión de piezas en sistemas de alimentación, así como en sistemas de montaje y manipulación. En comparación con las barreras fotoeléctricas, también tienen la ventaja de que no es necesario hacer un ajuste entre el emisor y el receptor, proceso que lleva mucho tiempo.
Ajustes y diagnóstico con IO-Link
Con las barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo se pueden resolver multitud de aplicaciones. Sin embargo, en la detección de piezas muy pequeñas o en aplicaciones con velocidades muy altas, las barreras fotoeléctricas convencionales en horquilla y en ángulo tienen a menudo sus limitaciones. Gracias a IO-Link, es posible una adaptación individual. Con frecuencias de conmutación configurables de hasta 14.000 Hz, los sensores se adecuan incluso para las aplicaciones con las velocidades más rápidas. La suciedad de la óptica es detectada automáticamente por el sensor, permitiendo así llevar a cabo una limpieza a tiempo y, con ello, garantizar la seguridad del proceso.