Seguridad con IO-Link

- Módulo de seguridad para IO-Link
- 8 entradas OSSD de seguridad
- 4 potentes salidas con alimentación independiente de 24 V
- Telegrama PROFIsafe tunelado a través de IO-Link
- Seguridad según SIL 3 y PLe
IO-Link para aplicaciones destinadas a la seguridad
Gracias al protocolo de transmisión "PROFIsafe", los sensores y actuadores de seguridad estándar también pueden utilizarse a través de IO-Link. Para ello, lo único que se necesita es el módulo PROFIsafe IO-Link. Este dispone de 8 entradas digitales de seguridad (OSSD) y 4 salidas de seguridad. Lo mejor de este sensor: en lo que respecta al hardware, el módulo simplemente se conecta a un maestro IO-Link normal a través de IO-Link. El telegrama especial de transmisión PROFIsafe garantiza una conexión "tunelada" con el controlador de seguridad dentro de la comunicación normal IO-Link. Para ello, cumple con los niveles de seguridad SIL 3 según IEC 61508 / EN 61508 y PLe según EN ISO 13849-1.
Potentes salidas de seguridad
La alimentación independiente de 24 V a través de conectores M12 con codificación L permite la conexión de potentes actuadores. Las salidas se pueden configurar con conmutación PNP o NPN.
El módulo PROFIsafe IO-Link se conecta, en cuanto a hardware, a un puerto A o B de un maestro IO-Link AL1400 o AL1402. El módulo Safety es alimentado a través de un cable M12 con codificación L por separado. El protocolo de transmisión "PROFIsafe" garantiza una comunicación tunelada segura con el controlador de seguridad.
Sencilla sustitución de equipos con la memoria de direcciones
La memoria de direcciones PROFIsafe E7700S permite una sustitución sencilla y rápida del AL200S sin necesidad de PC o software adicional. El conector de memoria simplemente se conecta al nuevo AL200S y la dirección PROFIsafe almacenada se transfiere automáticamente al nuevo módulo PROFIsafe IO-Link.