¿Qué significa la palabra "calibración"?
En una calibración, se determina y documenta de forma trazable la desviación de un instrumento de medida, el denominado equipo de prueba, respecto a un equipo de referencia, el denominado patrón.
El resultado de esta comparación proporciona información sobre la desviación de la variable medida en diferentes puntos de medición y se puede reproducir en forma absoluta o relativa. La calibración periódica del instrumento de medida permite garantizar la precisión y la reproducibilidad de los datos de medición. La medición comparativa se realiza con un equipo de referencia.
La trazabilidad designa la cadena ininterrumpida de mediciones comparativas del resultado de la medición de un instrumento de medida con una norma nacional respectiva de rango superior.