Detectores completamente metálicos
Las ventajas más importantes:
- Resistencia a choques, vibraciones e impactos de hasta 1 julio o 4 julios en la versión ATEX.
- Elevada estanqueidad con refrigerantes, lubricantes o agentes de limpieza agresivos gracias al grado de protección IP 65 a IP 69K.
- Resistencia a los choques térmicos y carcasa de acero inoxidable de alta calidad para las condiciones duras de la industria alimentaria.
- Valores de distancia precisos y mantenimiento selectivo con los sensores de medición IO-Link.
- Variantes con revestimiento antiadherente para evitar quemaduras por proyecciones de soldadura.
- Modelo de corta longitud y montaje sin distancia mínima para espacios reducidos.
Utilización sin mantenimiento y alta fiabilidad bajo las condiciones más duras
Los detectores completamente metálicos se utilizan en todas aquellas aplicaciones que plantean exigencias especiales desde el punto de vista mecánico. Ya haya choques, vibraciones o impactos de hasta 1 julio en la versión estándar o 4 julios en la versión ATEX, los detectores completamente metálicos de ifm hacen frente a cualquier reto y funcionan sin mantenimiento, así que basta con instalarlos y olvidarse. Además, la instalación enrasada y protegida, así como los alcances aumentados, garantizan una detección fiable con suficiente capacidad de reserva.