Hace referencia a un nivel de operación cercano al proceso de un sistema de gestión de producción de varias capas también denominado "sistema de control de la producción". En comparación con otros sistemas de parecido efecto para la planificación de producción, los denominados sistemas ERP (Enterprise Ressource Planning), el sistema MES se caracteriza por la conexión directa a los sistemas distribuidos en los procesos automatizados, permitiendo la gestión y el control en tiempo real de la producción. Entre otros se incluyen las formas clásicas de registro y procesamiento de datos, como el registro de datos operacionales, de datos de máquinas y de datos de personal, así como de otros procesos que tienen un efecto directo sobre el proceso de producción o fabricación.