- Profiler
- Aplicaciones
Aplicaciones
Clasificación y orientación
Control de presencia del anillo metálico correcto con la orientación correcta
El PMD Profiler se utiliza, por ejemplo, en la industria automovilística, donde la diferencia entre un anillo correcto (pieza A) e incorrecto (pieza B) es mínima. El PMD Profiler crea un perfil de ambas piezas y emite un valor de coincidencia entre el objeto de referencia y el target. Si este valor es inferior a un valor límite configurable (por ejemplo, 85%), la pieza se clasifica como no apta y puede ser descartada.
Dado que la diferencia de altura es muy pequeña, los sensores 1D tienen sus limitaciones en este tipo de aplicación. Debido al bajo contraste, aún peor por la escasa luz ambiental, incluso los sistemas con cámara requieren de costosas fuentes de iluminación externas. Con el PMD Profiler, esto ya no es necesario. Con un solo equipo se puede controlar tanto la presencia de la pieza adecuada como la alineación correcta. Además, con el sistema patentado del PMD Profiler, en el que se muestran dos marcas verdes en la línea láser roja, el usuario puede definir una región de interés (ROI) y enfocar el sensor al área relevante, en este caso, la elevación en el borde del anillo.
Comprobación del correcto mecanizado
Diferenciación entre piezas no mecanizadas y mecanizadas en función del contorno dentado
En esta aplicación se ha de comprobar si una pieza ya ha sido mecanizada y presenta un contorno dentado o, por el contrario, si sigue teniendo una superficie plana. Mientras que una aplicación de este tipo es prácticamente imposible de resolver con un sensor 1D, el PMD Profiler detecta de forma fiable el perfil de la pieza y reconoce los cambios de contorno con gran precisión. Si se empleara un sistema con cámara, sería necesario instalar viseras de protección e iluminación externa para resaltar las diferencias de contraste, lo que supone un trabajo y un coste adicional.
Control de holgura
Comprobación del acoplamiento de cierres
El PMD Profiler comprueba si un cierre está completamente acoplado. El equipo detecta si existe una holgura (indicio de que el cierre no está bien encajado), evitando los productos descartados o las averías en las instalaciones del cliente. La región de interés asegura una mayor diferencia entre el valor de coincidencia de una pieza apta y no apta para garantizar que las piezas se puedan distinguir claramente.
Medición de la profundidad
Comprobación de la profundidad de enroscado de tornillos
Esta aplicación sirve para comprobar si un tornillo ha sido enroscado correctamente. Esto es prácticamente imposible con un sistema 1D, ya que el punto de luz solo se puede orientar a una posición: total o parcialmente enroscado. A diferencia del PMD Profiler de rápido montaje, el empleo de un sistema con cámara implicaría un complejo trabajo de instalación, con la misma precisión. Gracias a su precisa medición de la profundidad, el PMD Profiler puede utilizarse en numerosas aplicaciones, por ejemplo, para detectar marcas de láser o cintas transportadoras erosionadas.