- Application Solutions
- Motores
Protección completa para su motor. Configure ahora su solución en solo unos pasos.
Procesos fluidos: Supervisión y mantenimiento basado en condiciones de motores eléctricos.
Diagnóstico continuo:
Se registran las horas reales de funcionamiento.
Detección precoz:
Monitorización básica, detección temprana de oscilaciones por desequilibrio, desalineación del eje, daños en los rodamientos, desequilibrio y desgaste.
Máxima eficiencia:
Diagnóstico permanente de problemas de bobinado o suciedad en el motor eléctrico mediante medición de temperatura.
Sencilla integración:
Soluciones completas, inteligentes y preconfiguradas para una amplia gama de tipos de motores.
Es así de sencillo:
- Configure su aplicación.
- Envíenos su consulta o haga directamente el pedido de la solución configurada a través de nuestra tienda online.
- Descárguese el parametrado.
- Ponga en marcha el sistema de supervisión de motores de forma rápida y sencilla con ayuda del ifm Application Package Assistant.
- Sáquele partido a la monitorización de estado de su motor, detecte a tiempo los cambios y optimice sus procesos de producción y mantenimiento.
¿Tiene alguna duda sobre la puesta en marcha o la instalación? ¡Contáctenos!
Nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 en el teléfono +34 93 479 30 80.
Vídeo: presentación de componentes y puesta en marcha paso a paso
Campos de aplicación de los motores eléctricos
Monitorización de motores trifásicos o de corriente alterna:
- Siempre que sea necesario garantizar la capacidad de proceso y operación de las máquinas e instalaciones
- Clase de potencia de 15 kW a 50 MW
- Supervisión de todos los accionamientos en máquinas y estaciones críticas para el proceso de producción, p. ej. en cintas transportadoras o en transelevadores.
Solución completa de ifm para motores
- Detector de vibraciones con montaje de rosca o montaje adhesivo
- Detector inductivo para la detección de velocidad de rotación
- Sensor de temperatura con convertidor de señales de medición
- Fuente de alimentación conmutada de 24 V
- Electrónica de diagnóstico
- Cable de conexión con conector hembra
Solución completa opcional con software de análisis
LR SMARTOBSERVER para visualización y alarmas preinstalado
Reducción de costes
Mantenimiento basado en condiciones y adaptado a las necesidades en lugar de intervalos fijos de revisión.
Se puede planificar la sustitución de componentes.
Prevención de paradas imprevistas
Detección temprana de oscilaciones por desequilibrio, desalineación del eje, daños en los rodamientos, desequilibrio y desgaste.
Optimización de procesos
Registro y análisis de datos. Limpieza según sea necesario mediante diagnóstico permanente.
Implementación independiente del departamento de IT de la empresa
Application package es una solución que va desde el sensor hasta la evaluación y la herramienta de análisis basada en red. Escalable: posibilidad de ampliación con otras aplicaciones y/o la comunicación con sistemas ERP.