• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. De la supervisión de vibraciones a Industria 4.0
  2. Gama de productos

El producto adecuado para su aplicación.

Detectores y transmisores de vibración básicos

Detectores y transmisores de vibración para la supervisión permanente del nivel global de vibración en máquinas e instalaciones según ISO 10816. Los sensores miden la velocidad efectiva de vibración en una superficie de la pieza no rotativa.

Transmisor de vibración básico tipo VT
Sencilla función de transmisor de 4...20 mA.

Detector de vibración básico tipo VK
Salida de conmutación y función de transmisor. Retardo de respuesta para evitar la activación durante el arranque.

Sensor de vibraciones VVB

Salida de conmutación y tecnología IO-Link para transmitir múltiples valores de proceso.

Detectores inteligentes de vibración

El compacto detector de vibraciones tipo VN supervisa el nivel global de vibración en máquinas e instalaciones según ISO 10816 y se caracteriza por su sencilla parametrización y su indicación in situ. No es indispensable disponer de un software de configuración adicional.

Detector de vibraciones inteligente tipo VN
Indicación in situ, registro de datos a efectos de documentación para vibraciones a partir de 120 rpm.

Electrónicas de diagnóstico

Sistema de diagnóstico de 6 canales para la evaluación de señales dinámicas (p. ej. aceleración) y entradas analógicas. Supervisión y análisis detallados y flexibles. Interfaz Ethernet TCP/IP y del bus de campo (solo VSE15x) para la conexión e integración en sistemas de niveles superiores o en controladores.

Electrónica de diagnóstico
Módulo de diagnóstico de 4 canales con entradas adicionales para valores del proceso, memoria del histórico integrada, posibilidad de conexión en red.

Electrónica de diagnóstico tipo VSE002 / VSE100
Supervisión con frecuencia predefinida, memoria del histórico integrada con reloj en tiempo real, función de contador, posibilidad de conexión TCP/IP.

Electrónica de diagnóstico tipo VSE150
Supervisión con frecuencia predefinida, memoria del histórico integrada con reloj en tiempo real, función de contador, posibilidad de conexión TCP/IP, interfaz Profinet IO.

Acelerómetros

Los acelerómetros miden el ruido estructural en la superficie de la máquina y emiten la señal en bruto para un posterior sistema de supervisión de vibraciones o de diagnóstico de vibraciones p. ej. en la electrónica de diagnóstico tipo VSE.

Acelerómetros tipo VSA / VSP
Robustos acelerómetros en diversos formatos del tipo VSA o VSP, también para lugares de montaje de difícil acceso. Diversos rangos de medición con salida de tensión (100 mV/g) o bucle de corriente (0...10 mA). Conexión a electrónicas de diagnóstico VSE.

Acelerómetros tipo VSA
Funcionamiento correcto incluso en caso de movimientos rápidos o tensiones fuertes. Autotest integrado para una seguridad permanente.

Acelerómetro con seguridad intrínseca tipo VSP0xA
Para la medición de vibraciones en zonas potencialmente explosivas. Conexión a la electrónica de diagnóstico VSE instalada fuera de la zona ATEX a través de una barrera.

Software y accesorios

El software VES004 se utiliza para la parametrización y monitorización de datos online de todos los detectores de vibraciones y electrónicas de diagnóstico inteligentes. El servidor OPC de ifm se puede utilizar para la conexión de la electrónica de diagnóstico a sistemas superiores (SCADA, MES, ERP).

OPC es un estándar para la comunicación independiente del fabricante en sistemas de automatización que ofrece la máxima flexibilidad con una mínima complejidad de implementación. El software de ifm "SmartObserver" es una aplicación con muchas funciones para la visualización online, el almacenamiento y el análisis de valores de medición a efectos de la supervisión del estado de máquinas e instalaciones. Además de adaptadores de montaje, ifm dispone como accesorios de una amplia gama de sistemas de conexión (p. ej. conectores, cables en Y) para diferentes condiciones ambientales.

Usted elige.

Sistemas para mantenimiento preventivo condicional de máquinas