- moneo: IIoT-platform
- Producten
- moneo IIoT Insights
- moneo Track & Trace
moneo Track & Trace
Maximaliseer de transparantie en efficiëntie van alle bewegende goederen in uw productie met slechts een paar klikken
Profiteer van live inzichten in uw goederenstromen. Voorkom knelpunten en stilstandtijden door lokalisatie en KPI-monitoring en vereenvoudig de registratie van proces- en kwaliteitsgegevens.
Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp en de intuïtieve Drag-and-Drop-functie biedt moneo Track & Trace een eenvoudige en snelle oplossing die u zonder programmeerkennis kunt gebruiken. Tegelijkertijd beschikt u over flexibele integratiemogelijkheden in uw IT-landschap.
Onze Plug-and-Play-oplossing voor RFID- en codelezers verhoogt uw transparantie en efficiëntie in een handomdraai. En dat alles zonder complexe implementatie of ingrepen in uw PLC.
Ontdek hoe
moneo Track & Trace u elke dag ondersteunt
Een casestudy
moneo Track & Trace
Om bijvoorbeeld de vier processtappen van goederenontvangst, productie en uw magazijn bij te houden heeft u vier sensoren nodig, elk met een proceswaarde. De sensorwaarden worden elke seconde verzonden, zodat er alleen al voor de dataoverdracht 240 infopoints nodig zijn. Voor het aanmaken van een station inclusief regels, KPI en geschiedenis zijn elk 10 infopoints nodig. Met in totaal 280 infopoints kan een compleet intralogistiek proces worden bewaakt.
Kickstart IIoT – in 3 eenvoudige stappen beginnen
*Het cloudabonnement is mogelijk nog niet beschikbaar in uw regio. |
Profiteer van 20 jaar ervaring in de track & trace-omgeving
Bij ifm bieden we u niet alleen tientallen jaren ervaring, maar ook hardware en software van één hand om uw transparantie en efficiëntie te verhogen.
Van tags en sensoren tot gateways en software in de cloud of On-Premises – wij bieden u complete oplossingen voor uw wensen.