• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. 3D-objectherkenning type O3D
  2. O3D-sensor
  3. Applicaties
  4. Niveaumeting

Niveaumeting

Optische 3D niveaumeting en niveaudetectie

3D sensoren met PMD technologie

  • Constante meting van oneffen oppervlakken
  • Bepaalt minimum-, maximum- of gemiddelde waarden
  • Programmering van verschillende siloprofielen
  • Onderdrukking van storende objecten
  • Contactloze detectie van vaste media voor niveaus tot maximaal 10 m

Flexibel configureerbaar

Het systeem detecteert vaste stoffen en stortgoederen in silo's of bunkers tot een vulhoogte van 10 m. De O3D detecteert betrouwbaar de laadhoogte in machines voor mechanische behandeling van bijvoorbeeld banden en het laden van pallets. De sensor bepaalt het niveau via een gedefinieerde achtergrond en verzendt de gemeten waarde via de analoge of digitale uitgang en geluidloos via de Ethernet procesinterface. Als alternatief kan de O3D gebruikt worden als niveaudetectie.

Het meetveld van de sensor kan worden aangepast aan de vorm van de desbetreffende silo. Door middel van zogenaamde "blinde gebieden", kunnen storingen veroorzaakt door b.v. roerwerken of breekschotten onderdrukt worden. Diverse vormen, zoals trechters, silo's of zelfs schuine banden kunnen worden herkend door de sensor. Dit betekent dat bij bulkmateriaal het gemiddelde wordt aangegeven, ook bij extreem talud.