You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Ultrasone sensoren
  2. Productfamilie
  3. Compacte bouwvorm

Compact bouwvorm M18 Cube

De ultrasone sensoren van ifm in de compacte bouwvorm M18 Cube beschikken over een zeer kleine blind spot, grote bereiken en een hoge resolutie. De rechthoekige CUBE-bouwvorm is ontworpen voor de inbouw in toepassingen met krappe ruimte. Dankzij de zijdelingse M18-schroefdraad en de omlaag geleide connectorverbinding is deze bouwvorm ideaal voor het gebruik in de transporttechniek.

Hoofdkenmerken:

  • Bouwvorm M18 Cube
  • Kleine blind spot
  • Bereiken tot 1,2 m
  • Door de trillende geluidsomvormer kan vuil minder goed aanhechten
  • Digitale of analoge verzending van de meetwaarde
  • Contactloze en continue afstandsmeting

Meerwaarde door IO-Link:

  • Eenvoudige parametrering
  • Meetwaardeoverdracht tot op de millimeter nauwkeurig
  • Diagnosemogelijkheden: bijv. bedrijfsurenteller en echokwaliteit

Product kiezen

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigt? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw eisen wordt u van aanvang aan ondersteund door onze ifm-systeemverkoop - van het strategieadvies, via de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie tot en met verdere services.