- Produkter
- Systemer for mobile maskiner
- Enheter for drift og overvåking
- Robust HMI med 64-biters multikjerneprosessorer
- CR1075
Programmerbar grafisk skjerm for styring av mobile maskiner
CR1075
ecomatDisplay/7"
Programmerbar grafisk skjerm for styring av mobile maskiner
CR1075
ecomatDisplay/7"
- Kraftig, robust HMI med moderne 64-bits arkitektur
- RGB-bakgrunnsbelyste funksjonstaster med taktil tilbakemelding.
- Høyytelses USB-grensesnitt for datalogging og støtte for analoge kameraer og Ethernet-kameraer
- Høyytelses CAN- og Ethernet-grensesnitt for ulike kommunikasjonsoppgaver
- Fritt programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS 3.5
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 12 / 24 |
Strømforbruk [mA] | < 1125; (24 V DC; med svitsjeutganger: < 5000 mA) |
Strømforbruk [W] | 27 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 2 |
---|---|
Antall videoinnganger | 2; (analog) |
Videoinngang | PAL, NTSC |
Utganger
Antall digitale utganger | 2 |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2500 |
Lydutgang | Stereo Line-Out |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Operativsystem | Embedded Linux 4.14 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 4 |
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 |
Antall USB-grensesnitt | 1 |
Antall videogrensesnitt (CVBS) | 2 |
Overføringshastighet | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokoll | CANopen; SAE J1939; uavhengig protokoll |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Grensesnitt | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Overføringshastighet | 100 MBit/s | |
Protokoll | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Merknad om grensesnitt |
|
Overføringshastighet | < 480 MBit/s |
---|---|
Versjon | 2.0 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -35...65 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -35...85 | ||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ikke kondenserende) | ||
Maks. høyde over havet [m] | 3000 | ||
Beskyttelse | IP 65; IP 67; (for innsatte kontakter med individuelt lukkede kjerner og innsatte M12-kontakter eller lufttette lokk: IP 67) | ||
Grad av tilsmussing_ | 2 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 41 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 1466,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type montering | panel/overflate | ||||||
Dimensjoner [mm] | 223,6 x 137,4 x 46,5 | ||||||
Materialer | helstøpt aluminium pulverlakkert; Display: glass antirefleks og herdet | ||||||
Informasjon om levetid |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
||||
Skjermoppløsning | 800 x 480 | ||||
Skjermtype | fargeskjerm | ||||
Skjermstørrelse | 7" | ||||
Bildesideforhold | 16:10 | ||||
Bakgrunnsbelysning for skjerm | LED | ||||
Fargedybde | 18 Bit | ||||
Lysstyrke [cd/m²] | < 800; (justerbar: 0...100 %; I trinn av: 1 %) | ||||
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maskinvare
Prosessor | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Aktivt minne | 1 GByte RAM |
Masselager | 4 GByte Flash |
Dataminner
Sanntidsklokke | ja; UTC, batteribuffer |
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|