trykknappmodul med knott med skyve- og joystick-funksjon i to akser og med tastatur med bakgrunnslys
CR1300
ecomatPanel/COP
trykknappmodul med knott med skyve- og joystick-funksjon i to akser og med tastatur med bakgrunnslys
CR1300
ecomatPanel/COP
- Robust tastatur med knott med integrert 4-veis trykknapp og trykkfunksjon for mobile maskiner
- 6 RGB bakgrunnsbelyste funksjonstaster
- Alle bakgrunnsbelysninger kan styres separat i alle farger
- Høyytelses CAN-grensesnitt for ulike kommunikasjonsoppgaver
- Enkel integrasjon i eksisterende applikasjoner
Produktegenskaper
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 136,00 x 86,00 x 73,50 |
Applikasjon
Design | installasjon på paneler |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 9,00...32,00 DC |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 12,00 / 24,00 |
Strømforbruk [mA] | < 400,00; (13,5 V DC) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
Protokoll | J1939 | ||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
||
Merknad om grensesnitt |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 119,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 459,60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vekt (uten tilbehør og emballasje) [g] | 400,00 | ||||||||
Dimensjoner [mm] | 136,00 x 86,00 x 73,50 | ||||||||
Materialer | hus: PC/ABS; silikon overlegg: PA66 gjennomsiktig | ||||||||
Informasjon om levetid |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|