Induktiv sensor
IN5409
INE3004DBPKG
Induktiv sensor
IN5409
INE3004DBPKG
- For overvåking av ventilposisjoner
- For pålitelig posisjonstilbakemelding på ventilaktuatorer
- Berøringsfritt og selvrensende system
- Høy motstand mot støt og vibrasjoner
- Rask og sikker montering med kun tre skruer
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 4 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 33 x 60 x 92 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC; (; til PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15; (maksimalt en utgang er slått på) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Ventilkontroll | 24 (< 20 W) |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 4 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...3,25 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1072 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 152,7 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 33 x 60 x 92 |
Materialer | hus: PA; skruer: rustfritt stål:; skive: rustfritt stål: |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | terminalstripe i terminalkammeret: |
---|