Induktive doble sensorer for ventilaktuatorer
IN5416
IND3004DBPKG/US-100-KPV
Induktive doble sensorer for ventilaktuatorer
IN5416
IND3004DBPKG/US-100-KPV
- For overvåking av ventilposisjoner
- For pålitelig posisjonstilbakemelding på ventilaktuatorer
- Berøringsfritt og selvrensende system
- Rask og sikker montering med kun tre skruer
- Høy motstand mot støt og vibrasjoner
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 4 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40 x 26 x 26 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Nominell isolasjonsspenning_ [V] | 250 |
Strømforbruk [mA] | < 15 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 250 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 4 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...3,24 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 40 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materialer | hus: PBT; dekke: PC |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,6...1,5; (Låsemuttere:) |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|