RFID-antenner med IO-Link for en rekke bruksområder
Ekstremt fleksibel med hensyn til parameterinnstilling, diagnostikk og datahåndtering samt et ideelt valg for identifiseringsoppgaver med lave datavolumer
- Mange enhetsversjoner for forskjellige bruksområder
- Fleksibel parameterinnstilling, diagnostikk og datahåndtering takket være IO-Link
- Perfekt for identifiseringsoppgaver med små datavolumer
- Enkel visualisering av antenneparametrene med LR DEVICE eller IO-Link-master via IODD
Applikasjoner
Takket være den enkle integrasjonen via IO-Link er de nye RFID-antennene egnet for et bredt spekter av applikasjoner. De er perfekte for bruk for identifisering av emnebærere innen transportørteknologi, da kun en liten mengde data trenger å overføres. I verktøymaskiner kan magasiner og støpte deler detekteres via RFID og IO-Link. Dette reduserer syklustider og øker produksjonsmengden. I bilproduksjon sammenlignes karosserikomponenter eller motorer med bestillingsnumre via RFID for å kontrollere prosesstrinn eller sjekke den endelige monteringen.
Fordeler med RFID-løsningene fra ifm:
ifm tilbyr det største produktutvalget av IO-Link-sensorer på markedet. De nye RFID-antennene kompletterer nå serien. RFID-antennene er designet for tilkobling til IO-Link-mastere. Disse masterne tilbyr opptil åtte M12-kontakter for tilkobling av IO-Link RFID-antenner. Avhengig av versjon har IO-Link-masterne et EtherCAT-, Profibus-, Ethernet TCP/IP-, EtherNet/IP- eller PROFINET-grensesnitt for kommunikasjon til PLS. Den robuste utformingen av antennene med beskyttelsesklassifisering IP67 og IP69K tillater bruk i tøffe industrielle miljøer. Alle RFID-brikker til HF-standard ISO 15693 kan brukes.
Databredde
Prosessdatabredden i prosessbildet er 32 byte. Brukerdatabredden i prosessbildet er 28 byte hver i input og output.
IO-Link-funksjoner
- Last opp/nedlasting av parametere for enhetserstatning
- Lesing av transponder UID
- Lesing og skriving av transponder brukerdata
IO-Link tilleggsfunksjoner:
- Indikasjon på tag-tilstedeværelsesbiten
- Antenne på/av
- Dataholdetid justerbar