Relékontakt for bruk i felten
- Ideell for feltbruk takket være beskyttelsesgrad IP67
- Pålitelig M12-tilkoblingsteknologi
- 2-kanalsversjon, slitasje- og støtfrie halvlederreleer
- Elektrisk separasjon mellom inngang og utgang
Relé i felten i stedet for i kontrollskapet
Stadig flere komponenter for automatiseringsteknologi er egnet for bruk i felten takket være høy IP-beskyttelsesgrad og M12-tilkoblingsteknologi. Som regel har de halvlederutganger med nivåer på 24 V og maksimalt svitsjet strøm mellom 20 og 300 mA. For andre spenninger kreves det høyere svitsjet strøm eller elektrisk separasjon. Releer er en populær løsning, der det imidlertid til dags dato har vært nødvendig med en omvei via kontrollskapet.
Med de nye relékontaktene fra ifm, er feltkompatible releer nå tilgjengelige. Disse tilkobles enkelt og pålitelig takket være M12-tilkoblingsteknologien som vanligvis brukes i felten. På grunn av det kompakte designet, kan de skrus direkte på sensorene, f. eks. ved hjelp av en Y-adapter.
Sikkert separert
Takket være den elektriske separasjonen mellom inngang og utgang, kan et DC-signal på 24 V på inngangen koble et annet spenningspotensial på utgangen.
Lite kobler stort
Relékontakten kobler større strømstyrker på opptil 1 A på utgangssiden med mindre strømstyrker, slik som de som er tilgjengelige på sensorutgangene.
Pålitelige og slitasjefrie
Halvlederreleene som «helt og holdent» brukes i pluggbryteren, forutsatt at det er: ingen spenningssprang p.g.a. svitsjing, ingen sveising av kontaktflatene, og fremfor alt: ingen slitasje. Dette medfører at releet er ekstremt holdbart.
Enkel tilkobling
Den direkte tilkoblingen til andre enheter i felten utføres via robust og industrikompatibel M12-tilkoblingsteknologi. Hvis nødvendig, kan en ekstern strømforsyning tilkobles inngangssiden via EBC116 Y-splitter, og på utgangssiden via EVCA47 Y-forbindelseskabel.