Konfigurerbare signallamper
- Perfekt synlighet
- Moderne LED RGB-teknologi – lang levetid, redusert lagerhold
- Ulike moduser som er konfigurerbare via IO-Link eller innstillingsmenyen
- Også en standardversjon med digitale innganger
- Enkel installasjon
Høy ytelse
Signallamper brukes til statusangivelse eller som varslingsanordning overalt i fabrikker, på maskiner, transportbånd og installasjoner. Ifm’s innovative signallamper gir flere fordeler fremfor konvensjonelle signallamper, og er derfor egnet for krevende bruksforhold.
Fleksibel konfigurasjon
Generelt må signallamper tilpasses bruksområdet. I stedet for å bruke mye tid og krefter på å skru sammen moduler for ulike farger, muliggjør den nye LED RGB-teknologien justering av signallampen etter behov via IO-Link eller instillingsknapp (f. eks. permanent på, lav eller høy blinkefrekvens, ulike farger, sirene). Dette reduserer typevariasjon og lagerhold.
Versjoner
Signallampene DV13xx / DV15xx har digitale innganger, og kan konfigureres ved hjelp av en innstillingsknapp på enheten. Signallampene DV23xx / DV25xx kan styres og stilles inn via IO-Link uten en innstillingsknapp.
For krevende omgivelser
Verken vann eller støv kleber seg til lampehusets glatte overflate. Dette forhindrer at smuss kleber seg fast, noe som sikrer signallampens synlighet i det lange løp.
Ingen metallkomponenter, som for eksempel skruer eller plugger, utsettes for noe. Dette betyr at lampene er spesielt godt egnet for bruk i næringsmiddelindustrien og innen medisinsk-, farmasøytisk- eller kjemisk sektor.
Optimal synlighet
Den patenterte teknologien danner en sterk kontrast mellom LED-lampens lyspunkt og omgivelsene. Dette sikrer optimal synlighet, spesielt ved uønsket lys i nærheten av for eksempel store vinduer.
Lang levetid
Bruk av LED-teknologi betyr at signallampen har svært lang levetid.
Tilpasningsdyktig
Med LED RGB-teknologien kan signallampen brukertilpasses (permanent på, lav og høy blinkefrekvens, ulike farger). Dette reduserer typevariasjon og lagerhold.
Lampen kan stilles i ulike driftsmoduser, f. eks. analog modus for nivåindikering. 7 ulike signallyder kan angis for sirenen.
Enkel installasjon
En armatur leveres sammen med enheten. I tillegg er en versjon med sokkel tilgjengelig, som betyr at installasjonen kan være stående. Sokkelen kan dreies 90 grader, slik at det er mulig med veggmontering uten ytterligere ekstrautstyr. Dessuten er ekstrautstyr for montering i master eller stolper tilgjengelige.