• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Konduktivitetssensor laget av polypropylen

For filterinstallasjoner, forsendelsesapplikasjoner og doseringsstasjoner

LDL400 er polypropylenversjonen av ifms velprøvde induktive konduktivitetssensor LDL200. Materialegenskapene gjør den til det ideelle valget for bruksområder der metalliske sensorer har en tendens til å korrodere: direkte kontakt med salt omgivelsesluft eller andre aggressive, sure eller alkaliske medier, slik som rengjøringsmidler, utgjør ikke noe problem for LDL400. Med en diameter på åtte millimeter sikrer målekanalen optimal strømning av mediet samtidig som risikoen for blokkeringer minimeres.

Kontinuerlig, temperaturkompensert måling

Sensoren måler kontinuerlig ledningsevnen til et medium i området fra 100 til 2 millioner μS/cm og utmater dette som en temperaturkompensert digital eller analog verdi. I tillegg kan den prosentvise konsentrasjonen av NaCl i ultrarent vann nås asyklisk. Dette betyr at LDL400 kan brukes universelt i nesten alle tenkelige vannbehandlingsapplikasjoner og siden den leveres med et MR-typegodkjenningssertifikat fra EU RO MR Group, kan LDL400 enkelt integreres i skipsautomatiseringsapplikasjoner.