Oljens fuktighetssensor holder øye med kvaliteten
Tilstandsbasert oljehåndtering
LDH-oljefuktighetssensoren måler kontinuerlig den relative fuktigheten og temperaturen til oljen. Dette gjør det mulig for anleggsoperatører å utføre tilstandsbaserte endringer og vedlikehold. Det gjør at mediet kan brukes med maksimal effektivitet samtidig som man unngår skade på anlegget på grunn av redusert kjøle- eller smørevirkning. Korrosjon og kavitasjon forårsaket av fritt vann kan også effektivt forhindres.
Takket være G1/2-gjengene og standardisert M12-kontakt kan LDH settes i drift enkelt og korrekt, og med IO-Link-teknologien kan dataene enkelt brukes til IT-basert tilstandsovervåking.
Huset i rustfritt stål tåler permanent de tøffeste forholdene i driftsmiljøet.