I/O-moduler for PROFINET og EtherNet/IP
Ethernet-moduler for bruk i felten
De desentraliserte IO-modulene fungerer som en inngangsport mellom binære sensorer / aktuatorer og feltbussen. Dette betyr at binære inngangs- og utgangssignaler i feltet kan overføres direkte via feltbussen.
Det er ikke nødvendig med flere overføringssystemer i feltbusstopologien.
Robust og permanent fast
I kombinasjon med ifms ecolink-tilkoblingsteknologi er ifm-modulene det perfekte valget, selv for de vanskeligste bruksområdene. Materialene og produksjonsmetodene er identiske med ifm’s jumperkabler i de velprøvde EVC- og EVF-produktseriene.
Ecolink-teknologien garanterer at forbindelseskablenes M12-plugger er pålitelige og permanent motstandsdyktige mot inntrengning.
Utvidelse med digitale inngangs-/ utgangsmoduler
De nye Ethernet-modulene er det perfekte tillegget til ifms IO-Link-masterserie. De har samme design, portkonfigurasjon og standardiserte M12-kontakter. De øvre 4 utgangsportene tillater en utgangsstrøm på opptil 3,6 A, mens de nedre 4 portene muliggjør tilkobling av sensorer.
Integrert tellerfunksjon
Sensorpulser telles i modulen og overføres syklisk til PLS som en tellerpakke. Dette gir en nøyaktig telling som ikke påvirkes av kontrollerens syklustid. Direkte styring av utgangene med forskjellige svitsjelogikker er dermed aktivert.
Kraftfull spennningsforsyning
For strømforsyning har modulene L-kodede M12-tilkoblinger med 2x16A. Dette tillater seriekobling.