Universell IO-modul for IO-Link
Digitale tilkoblingsporter for IO-Link
Den digitale tilkoblingen til IO-Link har bevist sin verdi som et intelligent grensesnitt for integrering av smarte sensorer og enheter. Mange maskiner og installasjoner har imidlertid fortsatt konvensjonelle kablede enheter som må kobles til den sentrale kontrolleren. Eksempler i denne sammenhengen inkluderer tastaturmoduler, kontrollpaneler og paneler, lystårn eller ventilterminaler. Den universelle modulen, som kjennetegnes av sin evne til å koble 16 digitale innganger eller utganger direkte til en IO-Link-masterport, gir en løsning på dette. Det kompakte designet krever lite plass samtidig som det muliggjør fleksibel montering, for eksempel direkte ved siden av signalsendere eller i knappehus.
Enkel tilkobling
Hver av de 16 tilkoblingskablene kan brukes som inngang eller utgang.
Siden signaltilstanden til utgangen alltid føres tilbake til inngangen, kreves ingen spesiell konfigurasjon. Når det ikke brukes som en utgang, kan et eksternt signal detekteres som et inngangssignal ved tilkoblingen.
Strømforsyning for eksterne aktuatorer
Modulen forsynes med strøm fra en IO-Link A-port master. Det totale strømforbruket til alle IO-er kan være opptil 1 A, noe som sikrer en effektiv tilførsel av eksterne aktuatorer.