Passiv overflatetemperatursonde
Enkel prosessovervåking selv på små rør
Temperaturføleren for overflatemontering muliggjør rask, fleksibel og enkel konfigurering av målepunkter. Den passive temperatursonden er spesielt egnet for bruk på små rørdiametere der invasiv temperaturovervåking vil påvirke strømmen av mediet betydelig. Ettersom verdiene registreres ikke-invasivt, er det ingen risiko for forurensning av mediet. I stedet er installasjonen enkel og krever ikke tidkrevende og kostnadskrevende boring og sveising, slik at målepunktet også kan installeres i driftsprosessen.
Testet hygienisk egnethet
Takket være et temperaturområde på opptil 200 °C, høy beskyttelsesgrad IP69K og det hygienisk sikre monteringsprinsippet testet av Ecolab, er sonden også egnet for bruk i matproduksjon. I kombinasjon med invasiv temperaturovervåking kan f.eks. fullstendig oppvarming av rørene som kreves i CIP-prosessen sikres.
Perfekt duo: temperatursensor og plugg
Motstandsverdiene til den passive overflatetemperatursensoren kan analyseres med TP-temperaturpluggen. Den konverterer verdiene til PT100- og PT1000-elementene til analoge eller IO-Link-signaler.