Sikkerhetsomkodere for mobile maskiner
Sikkerhet for mobile maskiner
Enten i kommunale kjøretøy, i AGV-er i intralogistikk, eller i AMR-er for tung bruk i gruver eller havner: Uansett hvor kjøretøy eller påbygg flyttes eller styres automatisk, må sikkerheten til omgivelsene og selve kjøretøyet garanteres til enhver tid. Sikkerhetskoderen fra ifm kan brukes til å registrere posisjons-, vinkel- og hastighetsverdier for bevegelige elementer som aksler, dreieskivestiger, kranarmer eller tippeskip. Denne informasjonen kan brukes til å utlede styre-, dreie- eller vippevinkler eller den nåværende høydeposisjonen til løfteelementer. Kontinuerlig posisjonssynkronisering, for eksempel via RFID, er også mulig takket være "forhåndsinnstilt på farten" -funksjonen.
Rask integrering, også i serie
Sensorredundansen som kreves for å sikre sikker drift, er allerede integrert i sikkerhetskoderen. Dette og den tilhørende kontinuerlige egenkontrollen av sikker drift er testet og sertifisert av TÜV Rheinland. Sensoren er også integrert i SISTEMA-biblioteket. Dette reduserer innsatsen som kreves for å implementere og deretter akseptere sikkerhetsrelatert automatisering. Sikkerhetskoderen har også både en CAN-inngang og en CAN-utgang. Derfor kan flere pulsgivere eller andre kompatible sensorer kobles i serie, noe som gjør installasjonen av sikkerhetssensorer effektiv og enkel.
Sømløs kommunikasjon med kontrolleren
Kombinasjonen med ifm-kontrolleren reduserer også programmeringsarbeidet i Codesys betydelig fordi den sømløse tilkoblingen av koderen til kontrolleren og sikker kommunikasjon mellom de to produktene er garantert som standard.