- Oversikt over nivåsensorer
- Kontinuerlig nivåapplikasjon
- Faste stoffer i stort volum
Nivåsensorer for bulkmedier
Sensorfamilie | Måleområde | Teknologi | Signal | Punkter å ta i betraktning |
---|---|---|---|---|
![]() KQ10 |
228 mm kan stables |
Kapasitiv | • Bryter • IO-Link |
• Monter utvendig ikke-metallisk tank ved hjelp av braketter eller lim • Enheter kan stables for å dekke større tanker • Nivåindikasjon via LED-søylediagram med et øyekast |
![]() UGT, UIT |
Opp til 8 m | Ultralyd | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Nøyaktig nivådeteksjon uavhengig av medium • Faktisk avstand tilgjengelig via IO-Link |
![]() O1D |
Opp til 9,8 m |
Fotoelektrisk | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• PMD time-of-flight • Farge- / vinkeluavhengig • Avstandsnivå via IO-Link |
![]() O3D |
Opp til 8 m | Fotoelektrisk 3D | • Transmitter • Bryter • Ethernet prosessdatagrensesnitt |
• PMD time-of-flight • Farge- / vinkeluavhengig • Visuell vurdering av avstand, nivå eller volum |