- Trykksensorer etter bruksområde
- Produktnyheter
- PQ trykksensor
Trykksensor for pneumatiske applikasjoner
PQ Cube er det ideelle valget for enhver type pneumatisk applikasjon. Målecellen som brukes så langt og som allerede har utmerket seg i tidligere PQ-generasjoner gjennom sin høye motstand mot støv og smuss, brukes også i den nye versjonen.
Ikke bare de indre verdiene er overbevisende. Displayet på 1 tomme viser tydelig prosessverdier i ulike oppsett, mens bryterpunkter signaliseres via LED-lysene. Installasjonen går også raskt og enkelt med installasjonsveiviseren.
PQ Cube i detalj
Produktfordeler med PQ Cube
Belagt målecelle
Den belagte og forseglede silisiummålecellen fra ifm gir utmerket mediebestandighet og fungerer alltid pålitelig selv under ugunstige miljøforhold. Spesielt i industrielle applikasjoner med vakuumgripere er luften ofte forurenset med støv. Dette påvirker ikke målecellen mer enn trykkluft som inneholder olje.
Full grafisk 1-tommers TFT-skjerm og bryterpunkt LED-lys
Prosessverdier, bryterpunkter og annen informasjon som er tilgjengelig via IO-Link, kan leses på et øyeblikk på displayet. Ulike skjermoppsett med en klar rød-grønn fargeendring kan velges fleksibelt for visualisering.
Installasjonsveiviser
PQ-trykksensoren kan settes opp raskt og enkelt ved hjelp av installasjonsveiviseren. Veiviseren veileder deg gjennom konfigurasjonsprosessen på totalt 9 språk og ber om alle relevante attributter for programmet. Etterfølgende og ytterligere endringer kan gjøres fleksibelt via IO-Link eller på selve enheten ved hjelp av de 3 knappene.
Den virtuelle PQ-en som en klikk-demo
Se skjermen og installasjonsveiviseren selv i vår klikk-demo. Klikk-demoen kan avvike fra originalen og gjenspeiler ikke alle funksjonene!
Åpne menyen eller installasjonsveiviseren / bekreft inngang | |
Menynavigasjon | |
Tilbake |
Applikasjoner
Trykkluftbehandling
Behandling av trykkluft er en viktig faktor for funksjonaliteten og levetiden til pneumatiske systemer. Takket være det sofistikerte monteringskonseptet kan trykksensoren installeres i vedlikeholdsenheten uten behov for adaptere, noe som gjør den til en ideell komponent for trykkluftbehandling.
Via den fullt grafiske 1-tommers skjermen kan du til enhver tid se om prosessverdiene er innenfor målområdet.
Overvåking og måling av systemtrykket
For jevn drift av anlegget overvåker PQ Cube systemtrykket pålitelig i et måleområde fra -1 opp til 16 bar.
Drift og oppsett av sensoren er raskt og enkelt via de 3 knappene og den intuitive menynavigeringen. Installasjonen støttes av installasjonsveiviseren, som er tilgjengelig på 9 forskjellige språk.
Vakuum- og gripeapplikasjoner
I vakuum- og gripeapplikasjoner scorer PQ Cube med sin robuste målecelle som er ekstremt motstandsdyktig mot støv, smuss og fuktighet. Et annet pluss for sensoren er visualiseringen av prosessverdiene og den klare rød-grønne fargeendringen.
Når du installerer sensorene, kan du velge mellom vegg-, DIN-skinne- og panelmontering.
Fleksible monteringsalternativer
Merverdi takket være IO-Link
- Gjennomsiktige prosesser
I tillegg til det gjeldende trykket sendes også enhets- og medietemperaturen asyklisk ut via IO-Link. Dette gjør det enkelt å holde et øye med prosessen din til enhver tid. - Logging og simulering av prosessverdier og hendelser
I tillegg til å vise og logge prosessverdiene, kan ulike hendelser også registreres og simuleres via IO-Link. Disse inkluderer driftstimer siden oppstart, antall overtrykkshendelser og svitsjesyklusene på begge utgangene. - Tapfri dataoverføring med tilkoblingsteknologi uten skjerming
IO-Link muliggjør tapsfri dataoverføring, ettersom konverteringstap er utelukket via digital kommunikasjon og eksterne påvirkninger, slik som magnetfelt, ikke har noen effekt på dataoverføringen. - Fleksibel konfigurasjon eksternt eller direkte på HMI
Trykksensoren kan konfigureres raskt og enkelt via IO-Link - enten eksternt eller under prosessen.