- Roterende pulsgivere
- Applikasjoner
Eksempler på anvendelse
Rotasjons-, høyde- og lineære bevegelser
Eksempel: Høydebestemmelse av løft ved hjelp av en absolutt multiturn-koder på et tannhjul.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drehgeber/applikationen/ifm-drehgeber-01.png?v=-974107323)
Rotasjons- og avstandsbevegelser
Eksempel: Spindeljustering for nøyaktig posisjonering ved hjelp av en absolutt multiturn-koder.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drehgeber/applikationen/ifm-drehgeber-02.png?v=-974097816)
Roterende og lineære bevegelser
Eksempel: Lineære målinger ved hjelp av en inkrementell koder på et målehjul.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drehgeber/applikationen/ifm-drehgeber-03.png?v=-974095684)
Rotasjonsbevegelse for hastighetsbestemmelse
Eksempel: Rotasjonshastighetsdeteksjon av motorer ved hjelp av en inkrementell koder.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drehgeber/applikationen/ifm-drehgeber-05.png?v=-974100153)
Rotasjonsbevegelse for posisjonsbestemmelse
Eksempel: Plassering av roterende indekseringstabeller for forskjellige produksjonstrinn ved hjelp av en absolutt singleturn-koder.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drehgeber/applikationen/ifm-drehgeber-06.png?v=-974098478)
Rotasjonsbevegelse for vinkelbestemmelse
Eksempel: Styrevinkeldeteksjon for drift av AGV-er ved hjelp av en absolutt singleturn-koder.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drehgeber/applikationen/ifm-drehgeber-04.png?v=-974102432)
Bruk på gaffeltrucker og AGV-er
De kompakte IO-Link multiturn-koderne er spesielt egnet for bruk i AGV-er og gaffeltrucker. De små husene med en diameter på 36 mm gir mulighet for en liten installasjon. De kan kobles til alle standard kontrollere ved hjelp av en AL1xx type IO-Link master og en standard M12 kabel. Dette gjør dyre feltbusskabler som må monteres utdaterte.
Justering av gaffelbredde
Bredden på en gaffelgaffel justeres ved hjelp av et tannhjul og stativ. Absoluttgiveren installert på tannhjulet bestemmer gaffelbredden og rapporterer det til kontrolleren.
Gaffelhøyde
For nøyaktig å bestemme gaffelhøyden, registrerer absoluttgiveren omdreiningene på ståltauskiven og overfører denne informasjonen til displayenheten og kontrolleren.
Drivhjul og styring
To kodere er installert i styresystemet: Mens den ene nøyaktig bestemmer styrevinkelen til hjulet, sitter den andre på akselen til drivmotoren, og gir to prosessverdier: Rotasjonshastigheten i min-1 og nøyaktig hjulposisjon.
Andre maskiner
Arkskjæring på en stansemaskin
En uendelig metallplate går gjennom maskinen og stanses til definerte lengder. En fotoelektrisk sensor ser på forkanten av arket og starter telleprosessen ved å sette koderen på målehjulet til null ved å bruke et byttesignal. Denne direkte tilbakestillingsinngangen på ifm-koderen betyr ingen PLC-involvering. Tidsforsinkelser og resulterende mekaniske forskyvninger unngås effektivt selv i raske prosesser. I tillegg til lengdemåling, gir IO-Link-koderen beltehastigheten som en andre måleverdi.
Vifteovervåking
Montert på vifteakselen overvåker koderen ikke bare hastigheten. Den registrerer også driftstimene for å optimalisere vedlikeholdsintervallene.
Termoforming pakkemaskin
Transportbåndet må gå synkront med den matede filmen. Enkodere installert på målehjul overvåker hastigheten nøyaktig og rapporterer selv de minste avvikene til kontrolleren.
Rullebane
Lange transportbånd består av individuelle, separat drevne segmenter. For å forhindre fastkjøring eller kollisjoner er det installert kodere på aksene til drevene for å sikre at de alle kjører med samme hastighet.
Overliggende transportbånd
De halve skrottene som henger på kroker i slakteriet overføres fra overliggende transportbånd til lagerbeltet. For å sikre en jevn overføring må de to systemene fungere synkront. Kodere på begge systemene sørger for at systemene er i perfekt synkronisering. Takket være deres V4A-hus og beskyttelsesklasse IP68/69K, tåler koderne selv de ekstreme rengjøringsprosessene som brukes i slakterier.