- ecomatmobile
- Kontrollere
- ecomatBasic-kontroller
Den nye generasjonen robuste kompaktkontrollere
De nyeste tilskuddene til Ecomat-familien er de to kraftige minikontrollerne CR403S og CR413S. Med et kompakt IP20-kabinett og 24 eller 32 innganger og utganger, er de ideelle for mobile maskiner med et begrenset nivå av kompleksitet. Små, men effektive – selv om antallet innganger og utganger er begrenset, kan ecomatBasic-kontrollerne enkelt holde tritt med de store ecomatControllerne når det gjelder ytelse og RAM.
Frysende kulde og uutholdelig varme er ikke noe problem for ecomatBasic-kontrollerne. De tåler enkelt temperaturer fra -40 til +85 grader Celsius. Som alle robuste kontrollere fra ifm, er ecomatBasic-kontrollerne ideelt utstyrt for bruk i tøffe miljøer. De kompakte IP20-kontrollerne har også E1-typegodkjenning, så ingenting hindrer deres bruk i veitrafikk.
ecomatBasic-kontroller i detalj
Produktfordeler
Sikkerhetskontroller
To uavhengige PLS-er – standard PLS for ikke-sikre funksjoner og sikkerhets-PLS for sikkerhetsfunksjoner opp til SIL 2 / PL d (i kombinasjon med CP100S)
Rask integrering
CODESYS 3.5 med ekstremt kraftige og praktiske (sikkerhets) biblioteker
Allsidig
Konfigurerbare I/O-er for å lage akkurat den kontrolleren maskinen din trenger
Kommunikativ
Ethernet og CAN-grensesnitt med mange protokoller
Systemoversikt
Den robuste allrounderen i hjertet av den mobile maskinen
Med mye RAM og 24 eller 32 innganger og utganger, danner ecomatBasic midtpunktet i systemet. Alle innganger og utganger er fritt konfigurerbare, noe som gir maksimal fleksibilitet. To CAN-grensesnitt muliggjør rask kommunikasjon med andre systemkomponenter. CR413S er også utstyrt med et Ethernet-grensesnitt som består av en praktisk M12-kontakt. Dette kan for eksempel brukes til nedlasting, vedlikehold eller dataoverføring.
Programmering kan være enkelt og praktisk, samtidig som det gir full fleksibilitet. De to ecomatBasic-kontrollerne kan programmeres raskt og enkelt via CODESYS 3.5 og er også forberedt for det nye ECOLOG-serviceverktøyet. Dessuten er kraftige og praktiske sikkerhetsbiblioteker og funksjonsblokker tilgjengelige for brukeren ved behov, noe som reduserer programmerings- og dokumentasjonsarbeidet betydelig.
Sertifisert sikkerhetsfunksjonalitet? Absolutt!
Ved å laste ned den TÜV-sertifiserte programvarepakken (tilgjengelig fra slutten av 2024), inkludert et stort antall sikkerhetsbiblioteker, kan ecomatBasic-kontrollerne brukes som en fullverdig, sertifisert sikkerhetskontroller. Mens ecomatBasic CR403S har 12 sikre innganger, har storebror CR413S 16 sikre innganger og 4 sikre utganger. Vanskelig å tro, men med denne programvarepakken oppfyller de to kontrollerne alle krav til SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C. Dessuten støttes CANopen Safety, J1939 Safety og CIP Safety.
Funksjonalitet møter fleksibilitet
- CODESYS 3.5
• Kraftige og enkle biblioteker
• Ferdige malprosjekter sparer tid - Klar for sikkerhet
• Med programvarepakken (CP100S) blir kontrolleren en fullverdig sikkerhetskontroller
• Omfattende og sertifiserte biblioteker er tilgjengelige - Kontrolleren som alltid passer
Med 32 multifunksjonelle og konfigurerbare innganger og utganger passer kontrolleren alltid til ditt program - Kommunikativ
• CAN, CANopen, J1939,
• Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, nettverksvariabler via Ethernet
• CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety