- IO-Links fordeler
- Systemintegrasjon
- PLC-tilkobling
Startpakker for integrasjon av styringsenhet med PLS
PLS-startpakker
Bruk startpakkene våre til å opprette IO-Link-systemer i kombinasjon med industrielle styringsenheter fra ulike produsenter.
Last ned følgende innhold gratis:
- Installasjonsveiledning for rask integrasjon i feltbussene
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP og AS-i) - Eksempelprogrammer og funksjonsblokker (Step7, TIA, RS Logix)
- Les og skriv inn sykliske prosessdata
- Utfør asykliske kommandoer
- Filer for enhetsbeskrivelse (GSDML, ESI, EDS)
- Driftsinstruksjoner
IO-Link-sensorer gir en mengde funksjoner. For å kunne bruke dem, må hver enkelt sensor implementeres i PLSen. Dette er for øyeblikket svært tid- og kostnadskrevende, spesielt når det gjelder implementeringen av de nødvendige brukergrensesnittene. Ifm sørger for ferdiggjorte programmeringseksempler og apper. Konfigurasjon og installasjon er vesentlig forenklet, og feil unngås.