Skip to main content
You probably do not come from: Norway. If necessary, change to:United States
  1. 3D-objektgjenkjenning
  2. O3D sensorer
  3. Applikasjoner
  4. Nivåmåling

Nivåmåling

Fotoelektrisk 3D-nivåmåling og punktnivådeteksjon

3D-sensorer med PMD-teknologi

  • Kontinuerlig måling av ujevne overflater
  • Bestemmer min, maks eller middelverdier
  • Lære forskjellige tankformer
  • Interfererende strukturer undertrykkes
  • Berøringsfri deteksjon av ugjennomsiktige medier for nivåer på opptil 10 m

Fleksibel konfigurasjon
​ Systemet oppdager faste, ugjennomsiktige faste stoffer og bulkmaterialer i tanker, siloer eller beholdere med nivåer på opptil 10 m. O3D registrerer pålitelig lastehøyden i maskineri for mekanisk håndtering, f.eks. belter og lasting av paller. Sensoren bestemmer nivået via en definert bakgrunn og overfører prosessverdien via analog utgang eller digital støyimmun via Ethernet-prosessgrensesnittet. Alternativt kan O3D brukes som en punktnivåbryter.
Målesegmentet til sensoren kan tilpasses formen til den respektive tanken. Agitatorer og andre vedlegg kan undertrykkes via "eksklusjonsregioner". Sensoren kan gjenkjenne ulike beholderformer, for eksempel beholdere, siloer eller til og med skråbelter.
Dette betyr at for bulkmaterialer er gjennomsnittsnivået angitt, selv om det er koniske hauger eller trakter.