Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til:United States
  1. TCC
  2. Ekstrem testing

Ekstrem testing

Ut-av-boksen målt ytelse Hver TCC-sensor er "testet utover standarder" for å sikre at vi produserer de mest stabile, pålitelige og nøyaktige temperaturproduktene i dag. Gjennom utviklingen av dette produktet har ingeniørene våre identifisert hovedårsakene til drift og feil. De testet produktene våre og produktene til tre andre store produsenter i vårt X-treme testlaboratorium. Se resultatene selv.

Termisk sjokkpåvirkning på drift og sensorlevetid

CIP-prosesser er blant de hardeste som instrumenter utsettes for. Den konstante syklusen mellom varme og kalde temperaturer kan raskt føre til utmatting av de elektroniske komponentene og derfor føre til drift og feil. Hver CIP-syklus er en potensiell kilde til drift.

Vi simulerer CIP i vårt termiske sjokkkammer. Instrumentene er helt nedsenket i et bad ved -15 °C i 10 minutter og overføres deretter umiddelbart (< 10 sekunder) til et annet bad ved 140 °C. Vi tester for drift hver 50. syklus ved en temperatur på 123 °C.

Diagrammet viser resultatene for hver produsent. Den siste målingen vist for produsenter B og C er punktet der hver enhet feilet. Merk at det ikke er vist noen data for produsent A, siden produktene deres mislyktes etter to termiske sykluser. TCC-målingen drev <0,2 °C og mislyktes ikke selv etter 1000 sykluser, noe som stoppet testen.

Strømningshastighetens innvirkning på sveisestyrken

ifm tester motstand mot utmattingssvikt på grunn av mekaniske bøyekrefter forårsaket av høyhastighetsstrøm og vannslag. Testen simulerer kreftene som oppleves i rør og måler utmattingsstyrken til lasersveisingen mellom prosesskoblingen og sonderøret. De fleste produsenter anerkjenner denne sveisen som et svakt punkt.

Siden vi ikke kan garantere orienteringen til monteringen når den er installert, tester vi ved å påføre en syklisk strømningskraft over hele sveisen som trekker i alle retninger. Simuleringen illustrerer påkjenningene på sveisen når vi utsetter det svakeste punktet - sveisestrengen overlapper - for den sykliske kraften. Den røde fargen indikerer den høyeste spenningen som påføres sveiseskjøten.

For å teste sveisestyrken i X-treme-testen, fanger vi opp sonden/koblingsenheten og roterer den mens vi påfører 50 lbs på kroppen til skjøten ryker. Vi mener denne ekstreme testen ganske utsetter forsamlingen for den verste situasjon. Vi testet tre prøver fra hver produsent med 50 mm sondelengde.