Synssensorer for gjenkjenning og vurdering av objekter og scener.
Kraften til et kamerasystem med enkelheten til en sensor
Innen automasjonsteknologi er synssensorer i dag en integrert del av montering, produksjon og kvalitetskontroll og også et middel for å øke effektiviteten. De er kameraer med applikasjonsspesifikk evaluering, det vil si pålitelige elektroniske øyne til lav pris med høy grad av integrasjon.
Fra kamera til sensor
For bare noen få år siden var det nødvendig med dyre kamerasystemer. På grunn av teknisk utvikling og stadig fallende priser på komponenter, kan mer intelligente funksjoner implementeres til en lav kostnad i mindre enheter.
Ikke bare erstatter nærsynssensorer kamerasystemer, men de tilbyr også flere bruksmuligheter. De brukes for eksempel til å oppdage objekter med variable posisjoner eller former, erstatte komplekse nærhetssensorer eller flere sensorløsninger som sensorbroer som brukes til fullstendighetskontroller av paller eller kasser.
Enkel å integrere
En av kjennetegnene til synssensorer er deres enkelhet. Mens bildebehandlingssystemer vanligvis bare kan integreres i produksjonsprosessen av kvalifisert personell eller kostnadsintensive eksterne integratorer, kan synssensorer brukes uten forkunnskap på grunn av deres applikasjonsspesifikke natur. Enkel "parameterinnstilling" i stedet for kompleks "programmering" er mottoet. Bruksklare funksjonsblokker støtter integrasjonen i PLS. Et Ethernet prosessgrensesnitt brukes for dataoverføring, parameterinnstilling og fjernvedlikehold. Alle enheter har også bytteutganger for å signalisere vellykket testing. Så synssensorer tilbyr den samme brukervennligheten som binære sensorer.
Robust og kompakt
En annen fordel: På grunn av deres høye beskyttelsesklassifiseringer og brede temperaturområder, kan ifm vision-sensorer bringes veldig nær det som skjer i ordets sanneste betydning. De utmerker seg også ved en eksepsjonelt høy grad av integrering. I motsetning til komplekse kameraløsninger er alle nødvendige komponenter som belysning, optikk, evalueringselektronikk og utgangslogikk integrert i industrihuset. Oppgaver som kvalitetskontroll, overvåking av fullstendighet eller lesing av 1D- og 2D-koder kan enkelt utføres til lave kostnader ved hjelp av ifm vision-sensorer.
Kompetanse på applikasjonsspesifikke løsninger
Riktig valg er avgjørende
Synssensor - Dualis Type O2D
Objektdeteksjon og inspeksjon nå i én enhet.
Enten det er konturdeteksjon eller BLOB-analyse, kan den nye 2D-synssensoren O2D implementere ulike applikasjoner for feilsikrings og inspeksjon gjennom hele produksjonsprosessen.
Kodeleser - identifikasjonstype O2I
I dag er strekkoder mye brukt og kan forstås som skriftstiler som skal leses fra høyre til venstre. 2D-koder for kodning av informasjonen i området. I likhet med et domino-puslespill formidles spesifikk informasjon, som leses av O2I-synssensoren.
3D-sensor – 3D-objektgjenkjenningstype
O3D I likhet med en spikerseng, skanner O3D 3D-sensoren gjeldende scene i dybden. Disse mer enn 23000 målte avstandsverdiene kan brukes til å lage en mengde virtuelle sensorer, for eksempel for å sjekke at en kasse er komplett med en flaske.