Zasady działania czujników magnetycznych w nowoczesnym przemyśle
Rosnące oczekiwania klientów i presja konkurencji wymagają od przedsiębiorców wdrażania nowoczesnych rozwiązań, aby wysokiej jakości produkty oraz usługi były dostarczone do użytkowników końcowych w jak najkrótszym czasie. Do optymalizacji działań produkcyjnych niezbędna jest automatyzacja określonych procesów, możliwa m.in. dzięki czujnikom magnetycznym. Czym są i jakie są zasady ich działania?
Czujnik magnetyczny – co to jest?
Automatyzacja produkcji ma na celu ograniczenie konieczności pracy człowieka i wsparcie jego działań maszynami. Dzięki temu zasoby ludzkie wykorzystywane są do innych zadań, a wydajność w firmie wzrasta. Automatyzacja pozwala wyeliminować błędy produkcyjne, zapobiegać przestojom, zoptymalizować koszty i poprawić bezpieczeństwo pracy.
Jednym z rodzajów rozwiązań, stosowanych w przemyśle w celu podniesienia jakości realizowanych procesów, jest czujnik magnetyczny. Co to jest? To jeden z rodzajów czujników zbliżeniowych, służący do wykrywania obecności i pomiarów w miejscach trudnodostępnych. Wykorzystywany jest m.in. do detekcji tłoków w siłownikach pneumatycznych oraz hydraulicznych.
Jak wygląda czujnik magnetyczny? Budowa tego urządzenia jest stosunkowo prosta – opiera się na styku mechanicznym (kontaktron) lub elektronicznym (hallotron), które – wraz z magnesem – zamknięte są w obudowie, mocowanej w siłowniku z rowkiem typu C lub T. Wśród czujników wyróżnić można wersję monostabilną oraz bistabilną.
Czujnik magnetyczny – działanie
W jaki sposób pracują czujniki magnetyczne? Zasada działania detektorów położenia polega na wykrywaniu obecności lub zaniku pola magnetycznego, wytwarzanego wokół magnesów stałych, przewodników lub ładunków elektrycznych. Czujniki stosowane są w miejscach, gdzie niezbędne są duże odległości przełączania. Wykrywają magnesy m.in. przez aluminium, tworzywo sztuczne, stal nierdzewną bądź drewno.
Wśród rodzajów czujników znajdują się warianty:
- całometalowe,
- w obudowach cylindrycznych,
- w obudowach prostopadłościennych,
- odporne na wysokie ciśnienie,
- do zastosowań spawalniczych,
- czujniki prędkości do napędów,
- czujniki kodowane magnetycznie.
Czujniki magnetyczne – zastosowanie
W zależności od rodzaju czujnika, urządzenia te można wykorzystywać w różnych sektorach przemysłu oraz produkcji. Model całometalowy znajduje zastosowanie w technologii aseptycznej oraz branży spożywczej. Służy m.in. do wykrywania tzw. pigów do rur. Warianty odporne na wysokie ciśnienie wykrywają tłoki w cylindrach hydraulicznych. Urządzenia w obudowach cylindrycznych stosowane są w trudnych warunkach przemysłowych, z kolei te w obudowach prostopadłościennych ułatwiają użycie w obszarach z ograniczonym miejscem montażowym.
Co więcej, odpowiednio dobrane czujniki magnetyczne sprawdzą się również w rozwiązaniach do codziennego użytku, m.in. do weryfikacji otwarcia lub zamknięcia drzwi lub okien. Są więc niezwykle przydatne w wielu branżach.
Postaw na profesjonalizm z ifm electronic
Poszukujesz wysokiej jakości czujników magnetycznych? Chcesz dowiedzieć się, jak działają czujniki drgań do monitorowania warunków pracy? Potrzebujesz solidnego czujnika procesowego lub do kontroli ruchu? Skorzystaj z porady specjalistów z ifm electronic, aby dobrać najlepsze rozwiązanie do potrzeb swojego przedsiębiorstwa. Zobacz, co przygotowaliśmy dla Ciebie w ifm electronic.