• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Czujniki optyczne: poznaj ich rodzaje i zasady działania

Czujniki optyczne, nazywane również fotoelektrycznymi bądź optoelektrycznymi, to sensory emitujące szeroką lub wąską wiązkę podczerwieni, światła widzialnego lub lasera. Ich zadaniem jest wykrywanie przedmiotów z metalu, plastiku, kartonu, szkła lub drewna – w zależności od ich zasięgu, mogą służyć do zliczania poszczególnych obiektów, przewidywać ewentualne kolizje bądź wykrywać obecność pracownika w zbyt bliskiej odległości od pracujących maszyn. W jakich okolicznościach warto zdecydować się na wdrożenie takich podzespołów?

Czujniki optyczne – zasada działania

Czujniki optyczne zaliczane są do kategorii sensorów zbliżeniowych. Elementy te służą do wykrywania obecności oraz aktualnego położenia przedmiotów wykonanych z szerokiej gamy surowców oraz tworzyw, takich jak plastik, metal, szkło czy guma. W jaki sposób pracują czujniki optyczne? Zasada działania poszczególnych sensorów opiera się o emitowanie i przyjmowanie wiązki światła poprzez zintegrowany nadajnik oraz odbiornik.

Zadaniem czujnika jest reagowanie i przesyłanie informacji na temat obiektów znajdujących się na drodze sensora. Implementacja czujników optycznych jest stosowana na szeroką skalę w niemal każdej dziedzinie przemysłu oraz szeroko pojętej automatyce. Wysokiej jakości czujniki optyczne charakteryzują się dużym zasięgiem działania przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów.

Kolejnym ważnym atutem urządzeń działających w oparciu o podczerwień jest duża odporność na potencjalne zniekształcenia odczytów, spowodowane światłem widzialnym. Zachodząca pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem synchronizacja danych podnosi odporność sensorów na ewentualne zakłócenia, zapewniając skuteczną pracę nawet w zanieczyszczonym powietrzu i ewentualnym zabrudzeniu samego czujnika.

Wielozadaniowe czujniki optyczne – rodzaje podzespołów

W ofercie ifm electronic znajduje się szeroka gama sensorów, przystosowanych do wymogów wielu sektorów przemysłowo produkcyjnych. Dlaczego warto postawić na nasze czujniki optyczne? Rodzaje komponentów, znajdujących się w ofercie ifm electronic, to urządzenia przeznaczone do m.in.:

  • automatyki przemysłowej (typ M18, O5),
  • branży spożywczej (typ M18, M18 Cube, O6),
  • technologii montażu i przenośników,
  • zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem,
  • mierzenia odległości.

Oprócz standardowych czujników optycznych, oferujemy również podzespoły o nietypowej budowie oraz ściśle określonym zastosowaniu, takie jak:

  • optyczne czujniki widelcowe i kątowe,
  • czujniki światłowodowe (wzmacniacze oraz światłowody akrylowe oraz szklane, czujniki do wysokich temperatur),
  • czujniki o specjalnym przeznaczeniu (sensory koloru o wysokiej rozdzielczości, czujniki kontrastu, komponenty wykrywające obecność folii bądź szkła czy urządzenia do bezdotykowego pomiaru poziomu).

Wybierz czujniki optyczne od ifm electronic

Zastanawiasz się, które czujniki optyczne okażą się najlepiej przystosowane do specyfiki procesów, toczących się w Twojej firmie? Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób zastosowanie czujników indukcyjnych przełoży się na wydajność realizowanych działań? Już dziś skontaktuj się z naszymi specjalistami – wspieramy przedsiębiorstwa działające w sektorach produkcji i przemysłu już od 1969 roku, a nasze urządzenia trafiły już do ponad 155 tys. klientów na całym świecie.