Na czym polega zaawansowane monitorowanie drgań w przemyśle?
Większość maszyn napędzanych silnikami, wdrożonych na halach produkcyjnych, popada w drgania podczas pracy. Okazuje się, że niekontrolowane drgania mogą szybko przekroczyć normy . Może być to spowodowane przez takie niesprawności jak: niewspółosiowość, nieprawidłowe wyważenie czy uszkodzenia łożysk. Wzrost amplitudy drgań źle wpływa na stan maszyny i skraca jej żywotność. Czujniki drgań, które mamy w ofercie, pozwalają na wczesnym etapie wykryć przekroczone normy oraz wzrost amplitudy drgań! Dzięki temu specjaliści mogą wymienić uszkodzone podzespoły i uniknąć szkód następczych.
Czujnik drgań – zasada działania
Czujniki drgań to urządzenia służące do pomiaru drgań w maszynach oraz urządzenia. Większość z nich działa na zasadzie akcelerometrów, czyli czujników przyspieszenia. Rejestrując zmianę przyspieszenia, w zależności od technologii wykonania czujnika możemy określić amplitudę drgań maszyny bądź urządzenia. Porównując tą wartość do wytycznych oraz norm, np. ISO10816 alarmują o potencjalnych niesprawnościach, które mogą doprowadzić do awarii maszyn. Dzięki temu otrzymujemy informację o konieczności naprawy jeszcze przed wystąpieniem poważnej usterki czy zatrzymaniem ciągu produkcyjnego.
Co to jest ruch drgający?
Ruch drgający powstaje wówczas, gdy ciało wychyla się w dwie strony od położenia równowagi. Obrazuje go m.in. wahadło matematyczne (inaczej wahadło proste) – masywna kulka zawieszona na niesprężystej nici. Po wychyleniu wahadła ze stanu spoczynku, kulka zaczyna drgać, przemieszczając się z jednego końca na drugi. Innym przykładem może być ruch ciężarka na sprężynie.
Co to jest okres drgań?
Okres drgań jest to czas trwania jednego pełnego drgania wahadła lub ciężarka (tam i z powrotem).
Co to jest amplituda drgań?
Amplituda drgań określa największe wychylenie ciężarka lub wahadła od położenia równowagi.
Co to jest częstotliwość drgań?
Częstotliwość drgań opisuje ilość drgań zachodzących w czasie 1 sekundy.
Korzyści wynikające z zastosowania czujników drgań- akcelerometrów w przemyśle produkcyjnym
Jak dobrać odpowiedni czujnik drgań? Najczęściej czujniki drgań montuje się na napędach oraz oprawach łożyskowych. W razie wątpliwości zawsze można skontaktować się z naszymi ekspertami – bez problemu udzielą bardziej szczegółowych informacji oraz pomogą dobrać odpowiednie rozwiązanie.
Dlaczego warto korzystać z czujników drgań?
- Wczesne wykrycie potencjalnych problemów - czujniki drgań umożliwiają ciągłe monitorowanie stanu maszyn i urządzeń, co pozwala na szybkie wykrycie potencjalnych problemów i podjęcie odpowiednich działań naprawczych przed wystąpieniem poważnych awarii.
- Optymalizacja działań konserwacyjnych - dzięki dokładnemu pomiarowi drgań w maszynach i urządzeniach, możliwe jest optymalizowanie działań konserwacyjnych. Pozwala to na redukcję kosztów oraz minimalizację czasu przestoju maszyn i urządzeń.
- Zwiększenie niezawodności i wydajności produkcji - czujniki drgań umożliwiają szybkie wykrycie potencjalnych problemów, co pozwala na uniknięcie poważniejszych awarii, redukcję czasu przestoju maszyn i urządzeń oraz zwiększenie wydajności produkcji.
- Dłuższa żywotność maszyn i urządzeń - dzięki ciągłemu monitorowaniu stanu maszyn i urządzeń, możliwe jest szybkie wykrycie potencjalnych problemów i podjęcie odpowiednich działań naprawczych, co pozwala na przedłużenie żywotności maszyn i urządzeń.
Chciałbyś zainwestować w zaawansowane technologicznie czujniki drgań dla Twojej hali produkcyjnej? A może chcesz poznać działanie czujników optycznych? Systemy te pozwalają na predykcyjne utrzymanie ruchu, a tym samym ograniczenie nieplanowanych postojów i wydatków z nimi związanych. Skontaktuj się ze specjalistami ifm electronic aby dowiedzieć się więcej.