Zastosowanie przewodów łączeniowych w branży spożywczej
Technika łączeniowa zapewnia możliwość przesyłania energii elektrycznej bądź danych. Kable wykorzystujące tę technikę są wykorzystywane na bardzo szeroką skalę w przemyśle, także w branży spożywczej. Kable łączeniowe wykorzystuje się do łączenia różnych elementów w systemach, maszynach i urządzeniach przemysłowych. W poniższym artykule szczegółowo omawiamy cechy wyróżniające technikę łączeniową a także czym wyróżniają się produkty z tej kategorii dedykowane branży spożywczej. Zapraszamy do lektury.
Czym jest technika łączeniowa? Wyjaśniamy!
Technika łączeniowa zaprojektowana przez naszą firmę ifm to określenie dla niezwykle szerokiej grupy komponentów i metod wykorzystywanych do łączenia rozmaitych elementów w systemach, urządzeniach i maszynach w przemyśle. Wykorzystanie tego rodzaju komponentów stanowi bardzo ważną rolę, ponieważ dzięki nim urządzenia mogą funkcjonować efektywniej i bezpieczniej. Przy wybieraniu poszczególnych opcji trzeba zawsze w sposób szczególny zwracać uwagę na to, czy poszczególne połączenia są niezawodne i trwałe.
Na naszą serię ifm ecolink składają się m.in.:
przewody połączeniowe z wolnym końcem,
przewody łączeniowe,
przewody łączeniowe do systemów sterowania,
przewody do programowania i komunikacji,
przewody bez wtyków,
złącza do zarobienia,
zaciski,
złącze - adapter,
rozdzielacze sygnałów,
rozgałęźniki Y.
Oferowane przez nas produkty oparte na technice łączeniowej są pogrupowane zgodnie z obszarami ich możliwego zastosowania - można je wykorzystywać w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, w branży spożywczej w obszarach higienicznych i mokrych oraz w produkcji napojów a także w branży obróbki metali, systemach spawalniczych, strefach niebezpiecznych i maszynach roboczych.
Zalety technologii ifm
Opracowana przez naszych specjalistów technologia ma ogromną liczbę zalet. Mianowicie:
gwarantuje niezawodne uszczelnienie nawet przy realizacji montażu bez użycia profesjonalnych narzędzi,
nakrętka jest doskonale zabezpieczona przed drganiami i wstrząsami za sprawą zastosowania specjalnego profilu zębatego,
w przypadku kabli konfekcjonowanych IP wynosi nawet 69K,
uszczelka O-ring jest właściwie zabezpieczona przed zniszczeniem dzięki zastosowaniu ogranicznika mechanicznego,
komponenty są produkowane zgodnie z normą M12 i M8 (EN 61076).
Konfekcjonowane kable w technice łączeniowej dla branży spożywczej
Każda gałąź przemysłu potrzebuje specjalnie zaprojektowanych kabli, które będą odpowiadały specyfice urządzeń, stanowisk pracy oraz standardów w zakresie higieny. W tym celu nasza firma oferuje wysokiej jakości kable konfekcjonowane, które można użyć już po dostarczeniu do klienta.
Jednym z najważniejszych elementów wyróżniających branżę spożywczą jest niezwykle wysokie standard dbałości o higienę. Dodatkowo, często mamy tam do czynienia z obszarami wilgotnymi, dlatego występuje konieczność specjalnie przystosowanych technik łączeniowych i komponentów.
Kable konfekcjonowane dla branży spożywczej wyróżnia łatwość czyszczenia i wysoki poziom odporności na działanie różnych substancji chemicznych. Gwarantuje to wysoki poziom bezpieczeństwa żywności a także pełną zgodność z obowiązującymi normami sanitarnymi.
Kable konfekcjonowane posiadają odpowiednie złącza, które są umieszczone na jednym bądź obu końcach. Aby je podłączyć, nie trzeba wykonywać żadnych specjalistycznych prac, takich jak montaż złączy czy lutowanie. W zależności od tego, z jakich materiałów kable konfekcjonowane są wykonane, mogą być używane w różnych środowiskach, np. aseptycznych i wilgotnych, w obecności iskier spawalniczych czy w pojazdach.
Najistotniejsze zalety kabli konfekcjonowanych to:
- bardzo łatwa i wygodna instalacja,
- odporność na błędy,
- odporność na różne czynniki, takie jak wysokie i niskie temperatury, uszkodzenia mechaniczne itd.,
- elastyczność.
Złącze M12 ecolink do zastosowań w obszarach higienicznych i wilgotnych
W kontekście rozwiązań dedykowanych branży spożywczej warto wskazać na złącze M12 ecolink do zastosowań w obszarach higienicznych i wilgotnych. Wyróżnia je przede wszystkim niezawodne uszczelnienie - nawet, gdy ma miejsce bardzo intensywny ruch przewodu, a jak wiadomo niezawodne i trwałe uszczelnienie to niejednokrotnie prawdziwe wyzwania.
Innowacyjna, opatentowana technologia, którą wykorzystujemy, sprawia, że uszczelnienie i odciążenie kabla są od siebie oddzielone. Z kolei za zabezpieczenie przed odkształceniami odpowiada trójdrożny zacisk kulowy, który w niezawodny sposób zaciska kabel nawet gdy następuje bardzo mocne odkształcania rozciągające.
Omawiane złącze to podstawa doskonale wypróbowanej i przetestowanej technologii ecolink, która umożliwia niezawodne i ręczne połączenie M12 z urządzeniem bez użycia narzędzi.
Wtyki żeńskie i męskie do zastosowania w przemyśle spożywczym
Przewody łączeniowe z wykorzystaniem technologii łączeniowej z jednej strony mają wtyki żeńskie, z drugiej - męskie. Oto najważniejsze cechy obu tych komponentów:
Konfekcjonowane wtyki żeńskie. Stosuje się głównie do podłączania czujników i aktuatorów za pomocą odpowiednich złącz. Znajdują one zastosowanie przy połączeniach czujników i aktuatorów np. do listw zaciskowych w szafach sterowniczych gdy chcemy zapewnić niezawodne połączenia. Połączenie jest realizowane z wykorzystaniem zacisków śrubowych, przyłączy lutowanych lub obciskanych.
Konfekcjonowane wtyki męskie. Wykorzystywane są najczęściej w przewodach łączeniowych, do podłączania czujników i aktuatorów do rozdzielaczy i modułów. W tym standardzie są również przewody krosowe do magistrali obiektowych, zarówno M12/M12 jak M12/RJ45.