• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Przykłady automatyzacji procesów produkcyjnych

Co wyróżnia silne, radzące sobie z wyzwaniami przyszłości firmy produkcyjne? Przede wszystkim nowoczesne rozwiązania na halach, które pozwalają na ciągłą, pozbawioną przestojów pracę. Jednym z takich rozwiązań jest automatyzacja produkcji. Przykłady zgodne z ideą przemysłu 4.0 to między innymi narzędzia oparte na technologii IO-Link. Chcesz poznać ich działanie i wykorzystanie w różnorodnych branżach? Zapraszamy do lektury niniejszego artykułu.

Automatyzacja produkcji – przykłady i podstawowe informacje

Przemysł 4.0 to etap historyczny, który obecnie panuje. Polega on na łączeniu ze sobą w system wszystkich narzędzi, które zostały wdrożone na halach produkcyjnych. Charakteryzuje się on również wdrażaniem systemów i narzędzi, które prowadzą do pełnej automatyzacji produkcji. Przykłady omawianych rozwiązań można zaobserwować w rozmaitych gałęziach przemysłu, które korzystają z technologii IO-Link, są to m.in. takie narzędzia jak:

  • mastery IO-Link – pozwalają na podłączenie nawet ośmiu urządzeń, zapewniając przy tym niezawodne przesyłanie danych maszyny, parametrów procesu i danych diagnostycznych do sterownika. Dzięki temu, hala produkcyjna jest lepiej kontrolowana, a wytwarzane towary odznacza powtarzalność i najwyższa jakość,
  • moduły IO-Link – pozwalają na podłączenie czujników binarnych i analogowych do dowolnego urządzenia nadrzędnego IO-Link. Warto nadmienić, że ich wytrzymała konstrukcja pozwala na wykorzystanie nawet w trudnych warunkach produkcyjnych,
  • czujniki kontroli ruchu i położenia – umożliwiają niezawodne wykrywanie prędkości obrotowej, a także dokładny pomiar kąta nachylenia w osi X i Y,
  • urządzenia do wyświetlania, przetwarzania danych oraz technika łączeniowa –  pozwalają na zdalne parametryzowanie urządzeń i przesyłanie kilku wartości procesowych na raz, charakteryzuje je łatwość integracji i skalowalność systemu,
  • zestawy startowe i  IO-Link – indywidualnie dopasowane zestawy narzędzi do automatyzacji produkcji. Przykłady zestawów startowych możesz znaleźć tutaj.

Przykłady automatyzacji działań we współczesnych halach produkcyjnych

Z naszych rozwiązań opartych o IO-Link korzystają rozmaite przedsiębiorstwa, działające w takich obszarach jak:

  • branża automotive,
  • przemysł spożywczy,
  • rozwiązania dla logistyki,
  • zaawansowana technicznie automatyka oraz robotyka przemysłowa,
  • monitoring zużycia mediów,
  • usprawnienie pracy obrabiarek, wodociągów i kanalizacji.

Specjaliści wykorzystują nasze produkty wraz z technologią IO-Link od wielu lat m.in. w:

  • systemach oczyszczania ścieków – systemy filtracji firmy NEREUS stały się bardziej wydajne, a także mniej podatne na awarie, dzięki stałemu monitoringowi kluczowych parametrów procesu,
  • armatkach śnieżnych – producent TechnoAlpin osiągał wzrost wydajności swoich urządzeń a ośnieżanie stoku stało się bardziej efektywne,
  • przemyśle tworzyw sztucznych – nasze rozwiązania pozwalają firmie Ramaplast lepiej zarządzać energią, co przekłada się na duże oszczędności finansowe,
  • piwowarstwie – dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom browar w Skanderborgu zwiększył wydajność produkcji z 125 000 do 4 milionów litrów piwa rocznie w przeciągu niecałych pięciu lat.

Automatyzacja produkcji – narzędzia od ifm electronic

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o automatyzacji produkcji? Przykłady narzędzi do tego celu, a także wiele artykułów edukacyjnych znajdziesz w pozostałych zakładkach naszego serwisu. Zajmujemy się wdrażaniem nowoczesnych systemów produkcyjnych. Nasza marka funkcjonuje na rynku już od ponad 50 lat i w tym czasie udało nam się nawiązać partnerskie stosunki z ponad 165 000 klientami na całym świecie. Sprawdź, czym jest automatyka przemysłowa i postaw na zaawansowane technologicznie narzędzia w Twojej organizacji.