• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Komunikacja przemysłowa
  3. Komponenty sieciowe
  4. IO-Link - Mastery do zastosowań polowych w automatyce przemysłowej
  5. AL1332

IO-Link Master z interfejsem EtherCAT

AL1332

IO-Link Master DL EC 8P IP67

IO-Link Master z interfejsem EtherCAT

AL1332

IO-Link Master DL EC 8P IP67

  • Separacja między siecią przemysłową a siecią IT
  • Niezawodne przesyłanie danych maszyny, parametrów procesu i danych diagnostycznych do sterownika
  • Z interfejsem EtherCat i oddzielnym interfejsem MQTT JSON
  • Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Do podłączania nawet ośmiu urządzeń IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • iolink
  • cul
Aplikacja
Aplikacja Moduły I/O do zastosowań sieciowych
Funkcja łańcuchowa złącze sieciowe
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...30 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu [mA] 300...3900; (US)
Klasa ochrony III
Zasilanie czujnika US
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 3,6
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść 16; (konfigurowalne)
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wyjść binarnych: 8
Wejścia
Liczba wejść binarnych 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Poziom przełączania Wysoki [V] 11...30
Poziom przełączania Niski [V] 0...5
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo tak
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 300
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Standard transmisji danych 100Base-TX
Prędkość transmisji 100 MBit/s
Protokół EtherCAT
Ustawienia fabryczne
adres MAC: patrz tabliczka znamionowa
Notatka n/t interfejsów
AoE (ADS over EtherCAT)
CoE (CANopen over EtherCAT)
EoE (Ethernet over EtherCAT)
FoE (File Access over EtherCAT)
Ethernet - Internet of Things
Standard transmisji danych 10Base-T; 100Base-TX
Prędkość transmisji 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokół MQTT JSON
Ustawienia fabryczne
adres IP: 169.254.x.x
maska podsieci: 255.255.0.0
adres IP bramki: 0.0.0.0
adres MAC: patrz tabliczka znamionowa
Notatka n/t interfejsów
Protokół bezpieczeństwa: HTTPS
IO-Link Master
Typ transmisji COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Liczba portów klasy A 8
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Temperatura składowania [°C] -25...85
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 90
Ochrona IP 65; IP 66; IP 67
Stopień ochrony (NEMA 250) 6P
Stopień zabrudzenia 2
Chemikalia
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [lata] 78
Dane mechaniczne
Waga [g] 404
Materiał obudowa: PA kolor pomarańczowy; Gniazdo: mosiądz niklowany
Materiał uszczelnienia FKM
Uwagi
Uwagi
Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - Ethernet
EtherCAT X21, X22 Konektor: M12; kodowanie: D; uszczelnienie: FKM
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe
IO-Link Port Class A X01...X08 Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM
Połączenie elektryczne - Zasilanie
X31 Konektor: M12; kodowanie: A