Moduły IO-Link CompactLine
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
Moduły IO-Link CompactLine
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
- Sześć portów z dwoma wyjściami binarnymi dla dwunastu siłowników
- Dwa niezależne obwody zasilania do 1,8 A każdy
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Do łatwego sterowania elementami wykonawczymi za pomocą IO-Link
- Przesyłanie danych i energii możliwe również przez nieekranowany przewód połączeniowy
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | Moduły I/O do zastosowań sieciowych |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 50; (US) |
Klasa ochrony | III |
Dodatkowe zasilanie [V] | 18...30 DC; (UA) |
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA] | 3600; (UA) |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 12 |
---|
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 12; (6 x 2) |
---|---|
Funkcja wyjścia | PNP |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1800 |
Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] | 3,6; (Maks. obciążenie prądowe na wyjściu: 1800 mA) |
Separacja galwaniczna | tak |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obsługiwane DeviceID |
|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Norma SDCI | IEC 61131-9 |
SIO tryb | nie |
Min.czas cyklu procesu [ms] | 5,6 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 308,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | 26 x 59,3 x 152 |
Materiał | obudowa: PA; Gniazdo: mosiądz niklowany |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - IO-Link
X1 | Konektor: M12; kodowanie: A |
---|
Połączenie elektryczne - Wyjścia
X1.0...X1.5 | Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM |
---|
Połączenie elektryczne - Zasilanie
X31 | Konektor: M12; kodowanie: A |
---|