- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Moduły I/O
- Urządzenia do montażu w szafach sterowniczych
- CR2014
Moduły wejść/wyjść do maszyn mobilnych
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
Moduły wejść/wyjść do maszyn mobilnych
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
- Zdecentralizowane podłączenie czujników i aktuatorów
- Do stosowania jako sterownik do kabin lub paneli operatorskich maszyn mobilnych
- Z licznymi wielofunkcyjnymi, konfigurowalnymi wejściami i wyjściami
- Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...32 DC |
---|
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 16 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wejść analogowych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4 |
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 16 |
---|---|
Liczba wejść analogowych | 4 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...5 |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 4 |
---|---|
Liczba wyjść PWM | 2 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | funkcje wejść/wyść |
---|
Interfejsy
Liczba interfejsów CAN | 1 |
---|
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] | 250 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 225,5 |
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Złącze owijane AMP: |