- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Moduły I/O
- Urządzenia z opcją programowania i złączem M12 lub DEUTSCH
- CR2050
Moduły wejść/wyjść do maszyn mobilnych
CR2050
ioControl/In 16/DT6
Moduły wejść/wyjść do maszyn mobilnych
CR2050
ioControl/In 16/DT6
- Zdecentralizowane podłączenie czujników i aktuatorów
- Duża ilość wielofunkcyjnych konfigurowanych kanałów wejściowych
- Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
- Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami maszyn mobilnych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 16 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wejść analogowych: 8; Liczba wejść częstotliwościowych: 4; Liczba wejść na rezystor: 4 |
Wejścia
Łączna liczba wejść | 16 |
---|---|
Liczba wejść częstotliwościowych | 4 |
Liczba wejść na rezystor | 4 |
Liczba wejść binarnych | 16 |
Liczba wejść analogowych | 8 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 |
Wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|
Software / programowanie
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
---|
Interfejsy
Liczba interfejsów CAN | 2 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 100 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 692 |
---|---|
Typ montażu | montaż śrubowy |
Wymiary [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Materiał | PA wzmocnione szklane włókno |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - Interfejs CAN 1
CAN IN | Konektor: 2 x konektor DEUTSCH |
---|
Połączenie elektryczne - Wejścia
Con. 1...8 | Konektor: 8 x konektor DEUTSCH |
---|
Połączenie elektryczne - zasilanie / Interfejs CAN 2
X1 | Konektor: 1 x Złącze AMP |
---|