Jednostka przetwarzająca RFID LF / HF
DTE101
DTELF/HFABRWPNUS00
Jednostka przetwarzająca RFID LF / HF
DTE101
DTELF/HFABRWPNUS00
- Jednostka przetwarzająca RFID z interfejsem PROFINET IO
- Cztery kanały do podłączania anten RFID lub cyfrowych urządzeń we/wy
- Podłączenie anten za pomocą standardowych przewodów ifm
- Zoptymalizowany Ethernet TCP/IP web serwer do parametryzacji, diagnostyki i monitorowania
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | do 4 głowic odczyt/zapis typu ANT4xx/ANT5xx/ANT600 |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 3000 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 4 |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet | |||
---|---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
Protokół | PROFINET |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...85 |
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 108,28 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 393,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 115 x 46,2 x 85 |
Materiał | Górna część: PA Grivory GV5H kolor pomarańczowy; Górna część: TPE; część dolna: GD-AlSi12 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - Ethernet
Port 1/2 | Konektor: 2 x M12; kodowanie: D |
---|
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe
IO 1...4 | Konektor: 4 x M12; kodowanie: A |
---|
Połączenie elektryczne - Zasilanie
AUX | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|