Gniazdo do zarobienia
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Gniazdo do zarobienia
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC/DC |
---|
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 11,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 12 x 12 x 45 |
Materiał | PBT; PA |
Odlewany materiał obudowy | PBT / PA |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
zaciski śrubowe: 0,14...0,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 3,5...5 mm |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT / PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |
---|