Gniazdo do zarobienia
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
Gniazdo do zarobienia
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Bezpieczne połączenie przewodowe z zaciskami śrubowymi
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 12 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 54,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 27 x 27 x 83 |
Odlewany materiał obudowy | PBT |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 8...10 mm |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8", prosty; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo |
---|