Standardowa obudowa Timer contacts
EC0462
BasicHousing/A,B,C//C2.x
Standardowa obudowa Timer contacts
EC0462
BasicHousing/A,B,C//C2.x
- Do montażu w sterownikach
- Możliwość oznaczenia i docięcia do odp. długości
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Do bezpiecznych połączeń elektrycznych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | do BasicController, Wejścia A/B/C, CR04xx |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1028,5 |
---|---|
Materiał | PA szary |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 200 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
zaciski: 8 x |