- Produkty
- Technika łączeniowa
- Przewody łączeniowe do systemów sterowania
- Przewody łączeniowe do systemów sterowania
- EC2086
Przewód łączeniowy ze złączem AMP
EC2086
R360/CABLE/1,2M
Przewód łączeniowy ze złączem AMP
EC2086
R360/CABLE/1,2M
- Niezawodne podłączanie sterowników i modułów dialogowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Do stosowania w maszynach mobilnych i szczególnie trudnych warunkach przemysłowych
- Zatrzaskiwane złącze AMP z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 800,7 |
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 1,2 m; 1 mm² | |
Konektor: 1 x AMP |