- Produkty
- Technika łączeniowa
- Przewody łączeniowe do systemów sterowania
- Przewody łączeniowe do systemów sterowania
- EC9207
Przewód łączeniowy
EC9207
BasicCable/D,E,F//C3.x
Przewód łączeniowy
EC9207
BasicCable/D,E,F//C3.x
- Do podłączania sterowników
- Odpowiednie do stosowania w maszynach mobilnych
- Możliwość oznaczenia i docięcia do odp. długości
- Szeroki zakres temperatury roboczej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | do BasicController, Wyjścia D/E/F, CR04xx |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 84,3 |
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 1,5 m; 5 x 0,75 mm² |
---|