- Produkty
- Technika bezpieczeństwa
- Kurtyny bezpieczeństwa
- Do zastosowań w aplikacjach spożywczych
- OY446S
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
OY446S
OYA0910-30-4-15-P-1-A
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
OY446S
OYA0910-30-4-15-P-1-A
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
- Rura ochronna zapewnia odporność na czyszczenie myjkami parowymi i wysokociśnieniowymi
- Niezawodne zabezpieczenie stref niebezpiecznych i bramek
- Zgodność z wymaganiami typu 4 wg IEC 61496
- Możliwość wyboru szerokiego zakresu w urządzeniu
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K; (z tubą ochronną: IP 69K) |
Aplikacja
Funkcja ochronna | Zapobiegnie dostępu ochrona dłoni |
---|
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 20 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 2 |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 950 |
Pobór prądu [mA] | 83 |
---|---|
Pobór prądu ogrzewania [mA] | 417 |
Pobór prądu [mA] | 42 |
---|---|
Pobór prądu ogrzewania [mA] | 417 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Maks. prąd obciążenia wyjścia OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Strefa działania
Wysokość strefy chronionej [mm] | 910 |
---|---|
Rozdzielczość (zdolność wykrywania d) [mm] | 30 |
Szerokość strefy chronionej (niska intensywność światła) [m] | 0...7 |
Szerokość strefy chronionej (wysoka intensywność światła) [m] | 3...15 |
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] | 7,5 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...55 |
---|---|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95 |
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K; (z tubą ochronną: IP 69K) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Typ ESPE IEC 61496-1 | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Spełnia wymogi |
|
|||
Żywotność TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,5E-08 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 5820 |
---|---|
Wymiary [mm] | 1087 x 76 x 74 |
Materiał | tuba ochronna: PMMA przeźroczysty; Osłona: POM; zacisk: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: silikon |
Długość L [mm] | 1087 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - nadajnik
Podłączenie | Przewód: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|
Połączenie elektryczne - odbiornik
Podłączenie | Przewód: 15 m, PVC; Maks. długość przewodu: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|