Cechy produktu
Rodzaj światła |
podczerwień |
Wykonanie elektryczne |
PNP |
Ochrona |
IP 65 |
Aplikacja
Funkcja ochronna |
Zapobiegnie dostępu ochrona dłoni |
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] |
20 |
Napięcie zasilania [V] |
24 DC |
Klasa ochrony |
III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |
tak |
Czas rozruchu [s] |
< 18 |
Rodzaj światła |
podczerwień |
Długość fali [nm] |
950 |
Odbiornik
Pobór prądu [mA] |
125 |
Nadajnik
Pobór prądu [mA] |
83 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne |
PNP |
Liczba wyjść OSSD |
2 |
Maks. prąd obciążenia wyjścia OSSD [mA] |
500; (24 V) |
Zabezpieczenie przed zwarciem |
tak |
Strefa działania
Wysokość strefy chronionej [mm] |
1210 |
Rozdzielczość (zdolność wykrywania d) [mm] |
40 |
Szerokość strefy chronionej (niska intensywność światła) [m] |
0...6 |
Szerokość strefy chronionej (wysoka intensywność światła) [m] |
3...18 |
Zaślepienie dynamiczne (Floating Blanking) |
tak |
Warunki pracy
Zastosowanie |
Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę |
Temperatura otoczenia [°C] |
0...55 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] |
95 |
Ochrona |
IP 65 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
Odporność na wstrząsy |
|
Odporność na wibracje |
|
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Typ ESPE IEC 61496-1 |
4 |
Spełnia wymogi |
ISO 13849-1: 2015 kategoria 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Żywotność TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,5E-08 |
Dane mechaniczne
Waga [g] |
3336 |
Wymiary [mm] |
1311 x 35 x 45 |
Materiał |
obudowa: aluminium; szybka przednia: PC |
Długość L [mm] |
1311 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
nadajnik |
3 x LED |
nadajnik |
7-segmentowy wyświetlacz LCD |
odbiornik |
3 x LED |
odbiornik |
7-segmentowy wyświetlacz LCD |
|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
Kątowy element mocujący: 4 |
Elementy pozycjonujące: 4 |
śruby |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne - nadajnik
Podłączenie |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - odbiornik
Podłączenie |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m; dla kabla o przekroju 0,34 mm² |