- Produkty
- Czujniki
- Czujniki przepływu / Przepływomierze
- Kompaktowe czujniki przepływu z wyświetlaczem
- SA4114
czujnik przepływu
SA4114
SAEXXXXB50KG/US-100
czujnik przepływu
SA4114
SAEXXXXB50KG/US-100
- Jednoczesny pomiar natężenia przepływu i temperatury
- Zoptymalizowane do wody, olejów i powietrza
- Wyraźnie widoczny, 4-cyfrowy wyświetlacz LED
- Z dwoma skalowalnymi wyjściami analogowymi
- Możliwość obracania przyłącza procesowego w celu optymalnego wyosiowania
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|---|
Przyłącze procesowe | Ø 8 mm |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Media | woda; roztwory glikolu; powietrze; oleje | ||
Uwaga na temat mediów |
|
||
Temperatura medium [°F] | -4...212 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 100 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 10 |
Zasada pomiaru | kalorimetrisch |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 2 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 350 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Długość sondy L [mm] | 100 |
---|---|
Tryb pracy | relatywny; absolutnie płynne; absolutnie gazowe; (absolut.: zalecany pomiar odniesienia; Ustawienia fabryczne: relatywny) |
Rozdzielczość [ft/s] | 0,05 |
---|---|
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP [ft/s] | 0...7,95 |
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP [ft/s] | 1,9...9,85 |
Rozdzielczość [ft/s] | 2 |
---|---|
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP [ft/s] | 0...264 |
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP [ft/s] | 64...328 |
Zakres pomiarowy [°F] | -4...212 |
---|---|
Rozdzielczość [°F] | 0,5 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°F] | -4...169 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°F] | 39...212 |
W krokach co [°F] | 0,5 |
Zakres ustawień [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Najlepsza czułość [ft/s] | 0,15...9,85 |
Zakres ustawień [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Najlepsza czułość [ft/s] | 0,15...9,85 |
Zakres ustawień [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Najlepsza czułość [ft/s] | 6...328 |
Zakres ustawień [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Najlepsza czułość [ft/s] | 6...328 |
Dokładność / odchylenie
Dryft temperatury [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 100 |
Powtarzalność | 0,05 m/s; (woda; Przepływ: 0,05...3 m/s) |
---|
Dokładność | ± (7 % MW + 2 % MEW); (do trybu relatywnego w zakresie maksymalnej czułości w następujących warunkach:; woda: 68...158 °F; długość wlotu: 5 ft; DN25 (DIN 2448); pozycja montażowa zgodnie z instrukcją; Dokładność, dla innych mediów i innego sposobu motażu, może być inna.) |
---|---|
Powtarzalność | 0,05 m/s; (woda; Przepływ: 0,05...3 m/s) |
Dryft temperatury | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Dokładność [K] | ± 0,3 / ± 1; (woda; Przepływ: 1...9,85 fps / powietrze; Przepływ: > 32,8 fps) |
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | 0,5; (T09; woda; glikol: 0,8 s; powietrze: 7 s; olej: 1,8 s; każdy T09) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (woda; Przepływ: 1...9,85 fps) |
---|
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | wybór medium; Tłumienie; funkcja uczenia; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; standardowa jednostka pomiaru; kolor wartości procesu |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°F] | -40...176 |
---|---|
Temperatura składowania [°F] | -40...212 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 179 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 262 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | Ø 8 mm |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|